Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2B020.0080
Codice componente
|
---|
2B020.0080 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale punta | Materiale corpo | Corsa S (mm) | Trattamento superficie corpo principale | Trattamento superficie punta | Trattamento termico punta | d1 (mm) | d2 (mm) | l (mm) | F1 (N) | F2 (N) | Temperature max. (°C) | Thread | Thread Lock | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.18 € | 1 | 3 giorni | 10 | Acciaio | Acciaio | 0.151 | Ossido nero | Ossido nero | Temprato | 1/2-13 | 0.248 | 3/4 | ~ 5 | ~ 22.4 | 482 | 2A-UNC | - |
Loading...
Metodo di montaggio | Attacco a vite | Anti-allentamento | Non fornito | Profilo foro per chiave | Negativo |
---|---|---|---|---|---|
Temperature min.(°C) | -22 | Spring | Stainless steel | Version | Pin |
Montage | slot | Conflict Minerals free | yes | REACH compliant | yes |
Si trova sulla pagina di Posizionatori, con puntale e intaglio per cacciavite - POLLICI, il codice articolo è il seguente: 2B020.0080.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2B020.0080.
Configura
Proprietà di base
Thread Lock
Tipo
Materiale punta
Materiale corpo
Corsa S(mm)
Trattamento superficie corpo principale
Trattamento superficie punta
Trattamento termico punta
d1(mm)
d2(mm)
l(mm)
F1(N)
F2(N)
Temperature max.(°C)
Thread
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
2B020.0040 |
2B020.0042 |
2B020.0046 |
2B020.0082 |
2B020.0133 |
2B020.0136 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Materiale punta | Materiale corpo | Corsa S (mm) | Trattamento superficie corpo principale | Trattamento superficie punta | Trattamento termico punta | d1 (mm) | d2 (mm) | l (mm) | F1 (N) | F2 (N) | Temperature max. (°C) | Thread | Thread Lock |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.61 € | 1 | 3 giorni | 10 | Acciaio | Acciaio | 0.065 | Ossido nero | Ossido nero | Temprato | 10-32 | 0.093 | 15/32 | ~ 1 | ~ 2.5 | 482 | 2A-UNF | - | ||
2.06 € | 1 | 3 giorni | 10 | Acciaio | Acciaio | 0.078 | Ossido nero | Ossido nero | Temprato | 1/4-20 | 0.119 | 17/32 | ~ 1.1 | ~ 3.5 | 482 | 2A-UNC | - | ||
2.22 € | 1 | 3 giorni | 10 | Acciaio | Acciaio | 0.084 | Ossido nero | Ossido nero | Temprato | 5/16-18 | 0.135 | 37/64 | ~ 1 | ~ 4 | 482 | 2A-UNC | - | ||
5.00 € | 1 | 3 giorni | 10 | Acciaio | Acciaio | 0.215 | Ossido nero | Ossido nero | Temprato | 5/8-11 | 0.31 | 1 1/16 | ~ 7 | ~ 43.5 | 482 | 2A-UNC | - | ||
5.09 € | 1 | 3 giorni | 10 | Acciaio inox | Acciaio inox | 0.063 | Non fornito | Non fornito | Non fornito | 6-32 | 0.046 | 3/8 | ~ 0.5 | ~ 1.5 | 482 | 2A-UNC | - | ||
4.17 € | 1 | 3 giorni | 10 | Acciaio inox | Acciaio inox | 0.052 | Non fornito | Non fornito | Non fornito | 8-32 | 0.07 | 7/16 | ~ 0.8 | ~ 1.5 | 482 | 2A-UNC | - |