Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
23160.0113
Codice componente
|
---|
23160.0113 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | a (mm) | b1 (mm) | b2 (mm) | b3 (mm) | c (mm) | e1 (mm) | e2 (mm) | e3 (mm) | h (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | l (mm) | For screw | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.84 € | 1 | 4 giorni | 10 | 16 | 13 | 30 | 15 | 12 | 24 | 32.5 | 75 | 32 | 23 | 5 | 115 | M12 |
Loading...
Materiale | Acciaio | Tipo | Corpo principale | Tipo | A serraggio verticale |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di lunghezza braccio | Standard | Conflict Minerals free | yes | REACH compliant | yes |
Si trova sulla pagina di Staffe, a profilo ridotto, il codice articolo è il seguente: 23160.0113.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 23160.0113.
Configura
Proprietà di base
Tipo
a(mm)
b1(mm)
b2(mm)
b3(mm)
c(mm)
e1(mm)
e2(mm)
e3(mm)
h(mm)
h1(mm)
h2(mm)
l(mm)
For screw
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
23160.0107 |
23160.0109 |
23160.0111 |
23160.0117 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | a (mm) | b1 (mm) | b2 (mm) | b3 (mm) | c (mm) | e1 (mm) | e2 (mm) | e3 (mm) | h (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | l (mm) | For screw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.85 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | 6.6 | 15 | 8 | 5 | 11 | 15.5 | 36 | 16 | 11 | 2 | 55 | M6 | |||
45.49 € | 1 | 3 giorni | 10 | 10 | 9 | 20 | 10 | 8 | 15 | 19.5 | 46 | 20 | 14 | 3 | 70 | M8 | |||
52.83 € | 1 | 4 giorni | 10 | 13 | 11 | 25 | 12 | 10 | 19 | 26.5 | 58 | 25 | 18 | 4 | 90 | M10 | |||
64.38 € | 1 | 4 giorni | 10 | 20 | 17 | 40 | 20 | 14 | 29 | 38.5 | 99 | 40 | 28 | 6 | 145 | M16 |