Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
23180.0007 |
23180.0009 |
23180.0011 |
23180.0014 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | a3 (mm) | b1 (mm) | d3 (mm) | h (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.84 € | 1 | 4 giorni | 10 | 2.5 | 6.6 | 5.8 | 1.6 | 50 | 5 | |||
33.06 € | 1 | 4 giorni | 10 | 3 | 9 | 7.2 | 2 | 60 | 6.5 | |||
42.97 € | 1 | 4 giorni | 10 | 3.5 | 11 | 8.6 | 2.7 | 80 | 7.5 | |||
47.16 € 29.24 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 4 | 13 | 10.5 | 3.5 | 125 | 10.5 |
Loading...
Materiale | Acciaio | Tipo | Corpo principale | Tipo | A serraggio verticale |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di lunghezza braccio | Standard | Ball(mm) | Ball-bearing steel, hardened, bright | Staffa | Heat-treated steelened |
Senza minerali provenienti da zone di conflitti | yes | Conformità REACH | yes |
Configura
Stock
Proprietà di base
a3(mm)
b1(mm)
d3(mm)
h(mm)
l1(mm)
l2(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali