Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
23185.0125
Codice componente
|
---|
23185.0125 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | a1 (mm) | a2 (mm) | a3 (mm) | b1 (mm) | b2 (mm) | c (mm) | d1 (mm) | d2 | e (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | s (mm) | T-slot size (mm) | WS (mm) | Clamping force (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
230.60 € | 1 | 3 giorni | 10 | 51 | 24 | 34 | 70 | 30 | 27.7 | 25 | M24 | 44 | 0 - 100 | 31 | 235 | 60 | 47 | 250 | 17 | 28 | 36 | 75 |
Loading...
Materiale | Acciaio | Tipo | Corpo principale | Tipo | A serraggio verticale |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di lunghezza braccio | Standard | Clamps | Steel, tempered, zinc-plated | Nut | Heat-treated steel |
Disc | Heat-treated steel | Screw | Heat-treated steel | Conflict Minerals free | yes |
REACH compliant | yes |
Si trova sulla pagina di Staffe, scanalate, con piastrine di appoggio regolabili, con tirante a T, il codice articolo è il seguente: 23185.0125.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 23185.0125.
Configura
Proprietà di base
Tipo
a1(mm)
a2(mm)
a3(mm)
b1(mm)
b2(mm)
c(mm)
d1(mm)
d2
e(mm)
h1(mm)
h2(mm)
l1(mm)
l2(mm)
l3(mm)
l4(mm)
s(mm)
T-slot size(mm)
WS(mm)
Clamping force(kN)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
23185.0110 |
23185.0112 |
23185.0113 |
23185.0114 |
23185.0115 |
23185.0116 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | a1 (mm) | a2 (mm) | a3 (mm) | b1 (mm) | b2 (mm) | c (mm) | d1 (mm) | d2 | e (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | s (mm) | T-slot size (mm) | WS (mm) | Clamping force (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104.11 € | 1 | 3 giorni | 10 | 27 | 12 | 17 | 44 | 30 | 9.6 | 13 | M10 | 15 | 0 - 40 | 18 | 115 | 25 | 30 | 100 | 11 | 10 | 16 | 25 | |||
105.39 € | 1 | 3 giorni | 10 | 27 | 12 | 17 | 44 | 30 | 11.6 | 13 | M12 | 18 | 0 - 55 | 18 | 115 | 25 | 30 | 125 | 11 | 12 | 18 | 30 | |||
106.76 € | 1 | 3 giorni | 10 | 27 | 12 | 17 | 44 | 30 | 11.6 | 13 | M12 | 18 | 0 - 55 | 18 | 115 | 25 | 30 | 125 | 11 | 14 | 18 | 30 | |||
115.42 € | 1 | 3 giorni | 10 | 36 | 17 | 21 | 55 | 41 | 11.6 | 17 | M12 | 18 | 0 - 70 | 20 | 150 | 35 | 36 | 160 | 12 | 12 | 18 | 35 | |||
116.82 € | 1 | 3 giorni | 10 | 36 | 17 | 21 | 55 | 41 | 13.6 | 17 | M12 | 22 | 0 - 70 | 20 | 150 | 35 | 36 | 160 | 12 | 14 | 18 | 35 | |||
118.44 € | 1 | 3 giorni | 10 | 36 | 17 | 21 | 55 | 41 | 15.6 | 17 | M16 | 25 | 0 - 70 | 20 | 150 | 35 | 36 | 160 | 12 | 16 | 24 | 40 |