Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
23185.0221
Codice componente
|
---|
23185.0221 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | a1 (mm) | a2 (mm) | a3 (mm) | b1 (mm) | b2 (mm) | d1 (mm) | d2 | h1 (mm) | h2 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | s (mm) | WS (mm) | Clamping force (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
142.80 € | 1 | 3 giorni | 10 | 42 | 20 | 27 | 62 | 30 | 21 | M20 | 0 - 80 | 30 | 187 | 44 | 44 | 200 | 14 | 30 | 60 |
Loading...
Materiale | Acciaio | Tipo | Corpo principale | Tipo | A serraggio verticale |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di lunghezza braccio | Standard | Clamps | Steel, tempered, zinc-plated | Nut | Heat-treated steel |
Disc | Heat-treated steel | Screw | Heat-treated steel | Conflict Minerals free | yes |
REACH compliant | yes |
Si trova sulla pagina di Staffe, scanalate, con piastrine di appoggio regolabili, con tirante, il codice articolo è il seguente: 23185.0221.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 23185.0221.
Configura
Proprietà di base
Tipo
a1(mm)
a2(mm)
a3(mm)
b1(mm)
b2(mm)
d1(mm)
d2
h1(mm)
h2(mm)
l1(mm)
l2(mm)
l3(mm)
l4(mm)
s(mm)
WS(mm)
Clamping force(kN)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
23185.0215 |
23185.0216 |
23185.0217 |
23185.0222 |
23185.0223 |
23185.0224 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | a1 (mm) | a2 (mm) | a3 (mm) | b1 (mm) | b2 (mm) | d1 (mm) | d2 | h1 (mm) | h2 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | s (mm) | WS (mm) | Clamping force (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
107.54 € | 1 | 3 giorni | 10 | 36 | 17 | 21 | 55 | 41 | 17 | M12 | 0 - 70 | 20 | 150 | 35 | 36 | 160 | 12 | 18 | 40 | |||
109.03 € | 1 | 3 giorni | 10 | 36 | 17 | 21 | 55 | 41 | 17 | M16 | 0 - 40 | 20 | 150 | 35 | 36 | 125 | 12 | 24 | 40 | |||
110.36 € | 1 | 3 giorni | 10 | 36 | 17 | 21 | 55 | 41 | 17 | M16 | 0 - 70 | 20 | 150 | 35 | 36 | 160 | 12 | 24 | 40 | |||
179.10 € | 1 | 3 giorni | 10 | 51 | 24 | 34 | 70 | 30 | 25 | M20 | 0 - 70 | 31 | 235 | 60 | 47 | 200 | 17 | 30 | 75 | |||
181.08 € | 1 | 3 giorni | 10 | 51 | 24 | 34 | 70 | 30 | 25 | M20 | 0 - 100 | 31 | 235 | 60 | 47 | 250 | 17 | 30 | 75 | |||
186.05 € | 1 | 3 giorni | 10 | 51 | 24 | 34 | 70 | 30 | 25 | M24 | 0 - 50 | 31 | 235 | 60 | 47 | 200 | 17 | 36 | 75 |