Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
23320.0014
Materiale | Acciaio | Tipo | Corpo principale | Tipo | Push and Pull Mounting Direction Freely Type |
---|---|---|---|---|---|
Altezza braccio | Standard | Corpo | Case hardened steel, nitrided, manganese phosphate treated | Housing | Aluminium, blue anodised |
Ganasce di serraggio | Case hardened steel, nitrided, manganese phosphate treated | Senza minerali provenienti da zone di conflitti | yes | Conformità REACH | yes |
Si trova sulla pagina di Bloccaggio flottante, con bloccaggio e staffaggio indipendenti M12, il codice articolo è il seguente: 23320.0014.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 23320.0014.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali