Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
23700.0316
Codice componente
|
---|
23700.0316 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | a (mm) | b (mm) | b1 (mm) | c (mm) | f (mm) | g | i (mm) | k (mm) | l (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
197.21 € | 1 | 3 giorni | 10 | 40 | 30 | 40 | 80 | 17 | M16 | 16 | 25 | 50 |
Loading...
Materiale | Acciaio | Tipo | Corpo principale | Tipo | Componenti accessori |
---|---|---|---|---|---|
Body | Steelened | Wearing parts | Heat-treated steel | Pull-rod | Special steel |
Conflict Minerals free | yes | REACH compliant | yes |
Si trova sulla pagina di Elementi di base, il codice articolo è il seguente: 23700.0316.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 23700.0316.
Configura
Proprietà di base
Tipo
a(mm)
b(mm)
b1(mm)
c(mm)
f(mm)
g
i(mm)
k(mm)
l(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
23700.0312 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | a (mm) | b (mm) | b1 (mm) | c (mm) | f (mm) | g | i (mm) | k (mm) | l (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
132.36 € | 1 | 3 giorni | 10 | 30 | 25 | 30 | 65 | 12.5 | M12 | 12.5 | 20 | 40 |