Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
22750.0012
Ball casters are module for transport systems, conveyances, to working and packing facilities. For example, parts can be easily moved, turned and controlled. As from d1 = 36 fitted with an oil drenched felt seal to protect against dirt. |
Dimensions | Location hole | Dynamic carrying figure C | Weight | Art. No. | ||||||
d1 | ball diameter | d2 | h1 | h2 | h3 | h4 | D1 1) | |||
[mm] | [mm] | [N] | [g] | |||||||
cap and housing zinc-plated | ||||||||||
12.6±0.055 | 8 | 17 | 4.8±0.15 | 11.2 | 1.8 | 3.2 | 12.57+0.03 | 100 | 6.8 | 22750.00002) |
18.0±0.055 | 12 | 23 | 7.4±0.15 | 15.5 | 2.0 | 4.3 | 17.97+0.03 | 250 | 18.0 | 22750.00022) |
24.0±0.065 | 15 | 31 | 9.5±0.20 | 21.5 | 2.5 | 6.1 | 23.95+0.05 | 500 | 40.0 | 22750.00042) |
36.0±0.080 | 22 | 45 | 9.8±0.20 | 29.5 | 2.9 | 5.7 | 35.90+0.05 | 1300 | 131.0 | 22750.0008 |
45.0±0.080 | 30 | 55 | 13.8±0.30 | 37.5 | 3.7 | 7.9 | 44.85+0.05 | 2500 | 277.0 | 22750.0012 |
62.0±0.095 | 45 | 75 | 19.0±0.40 | 53.7 | 4.2 | 10.3 | 61.83+0.07 | 6000 | 741.0 | 22750.0016 |
all parts zinc-plated, ball from stainless steel | ||||||||||
12.6±0.055 | 8 | 17 | 4.8±0.15 | 11.2 | 1.8 | 3.2 | 12.57+0.03 | 70 | 7.0 | 22750.00202) |
18.0±0.055 | 12 | 23 | 7.4±0.15 | 15.5 | 2.0 | 4.3 | 17.97+0.03 | 180 | 18.0 | 22750.00222) |
24.0±0.065 | 15 | 31 | 9.5±0.20 | 21.5 | 2.5 | 6.1 | 23.95+0.05 | 370 | 40.0 | 22750.00242) |
36.0±0.080 | 22 | 45 | 9.8±0.20 | 29.5 | 2.9 | 5.7 | 35.90+0.05 | 970 | 132.0 | 22750.0028 |
45.0±0.080 | 30 | 55 | 13.8±0.30 | 37.5 | 3.7 | 7.9 | 44.85+0.05 | 1900 | 273.0 | 22750.0032 |
62.0±0.095 | 45 | 75 | 19.0±0.40 | 53.7 | 4.2 | 10.3 | 61.83+0.07 | 4500 | 739.0 | 22750.0036 |
all parts from stainless steel | ||||||||||
12.6±0.055 | 8 | 17 | 4.8±0.15 | 11.2 | 1.8 | 3.2 | 12.57+0.03 | 70 | 7.0 | 22750.00402) |
18.0±0.055 | 12 | 23 | 7.4±0.15 | 15.5 | 2.0 | 4.3 | 17.97+0.03 | 180 | 17.0 | 22750.00422) |
24.0±0.065 | 15 | 31 | 9.5±0.20 | 21.5 | 2.5 | 6.1 | 23.95+0.05 | 370 | 39.0 | 22750.00442) |
36.0±0.080 | 22 | 45 | 9.8±0.20 | 29.5 | 2.9 | 5.7 | 35.90+0.05 | 970 | 133.0 | 22750.0048 |
45.0±0.080 | 30 | 55 | 13.8±0.30 | 37.5 | 3.7 | 7.9 | 44.85+0.05 | 1900 | 272.0 | 22750.0052 |
Codice componente
|
---|
22750.0012 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Gamma di capacità di carico (N) | Carico ammesso (N) | Materiale corpo | Materiale sfera | D.E. D (Ø) | Diam. sfera SD (Ø) | d2 (mm) | D1 (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | h3 (mm) | h4 (mm) | Cap | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.91 € | 1 | 2 giorni | 10 | 500.1–5000 | 2500 | - | - | 45 | 30 | 55 | 44.85 | 13.8 | 37.5 | 3.7 | 7.9 | Steel, galvanized |
Loading...
Tipo | Standard | Profilo | Cilindro | Conflict Minerals free | yes |
---|---|---|---|---|---|
REACH compliant | yes |
Si trova sulla pagina di Sfere portanti, con alloggiamento in lamiera, il codice articolo è il seguente: 22750.0012.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 22750.0012.
Configura
Proprietà di base
Materiale corpo
Materiale sfera
Tipo
Gamma di capacità di carico(N)
Carico ammesso(N)
D.E. D(Ø)
d2(mm)
D1(mm)
h1(mm)
h2(mm)
h3(mm)
h4(mm)
Cap
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
22750.0002 |
22750.0004 |
22750.0008 |
22750.0016 |
22750.0020 |
22750.0022 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Gamma di capacità di carico (N) | Carico ammesso (N) | Materiale corpo | Materiale sfera | D.E. D (Ø) | Diam. sfera SD (Ø) | d2 (mm) | D1 (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | h3 (mm) | h4 (mm) | Cap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.17 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 100.1–500.0 | 250 | - | - | 18 | 12 | 23 | 17.97 | 7.4 | 15.5 | 2 | 4.3 | Steel, galvanized | |||
13.51 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 100.1–500.0 | 500 | - | - | 24 | 15 | 31 | 23.95 | 9.5 | 21.5 | 2.5 | 6.1 | Steel, galvanized | |||
18.11 € | 1 | 2 giorni | 10 | 500.1–5000 | 1300 | - | - | 36 | 22 | 45 | 35.9 | 9.8 | 29.5 | 2.9 | 5.7 | Steel, galvanized | |||
93.10 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 5,000.1–10,000 | 6000 | - | - | 62 | 45 | 75 | 61.83 | 19 | 53.7 | 4.2 | 10.3 | Steel, galvanized | |||
20.24 € | 1 | 2 giorni | 10 | 50.1–100.0 | 70 | - | Acciaio inox | 12.6 | 8 | 17 | 12.57 | 4.8 | 11.2 | 1.8 | 3.2 | Steel, galvanized | |||
22.38 € | 1 | 3 giorni | 10 | 100.1–500.0 | 180 | - | Acciaio inox | 18 | 12 | 23 | 17.97 | 7.4 | 15.5 | 2 | 4.3 | Steel, galvanized |