Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
22860.0050 |
22860.0150 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diametro esterno di parte di attacco circolare (Ø) | Max. temperatura d'esercizio (°C) | Sight Opening (mm) | Conflict Minerals free | REACH compliant | b min. (mm) | d [h9] (mm) | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | d4 (mm) | e (mm) | l1 (mm) | h (mm) | l7 (mm) | x (mm) | Temperature min. (℃) | Seal ring | Reflector | Ring nut | Oil-sight glass | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.35 € | 1 | 2 giorni | 10 | 58 | 70 | 50 | yes | yes | 14 | - | 50 | 64 | 3 | 64 | 58.5 | 5.5 | - | 5.5 | ~ 22 | -20 | Resistant to oil and gasoline | Plastic, white | Aluminium | Plexiglass (PMMA) clear | |||
22.09 € | 1 | 2 giorni | 10 | 58 | 70 | 50 | yes | yes | 14 | - | 50 | 64 | 3 | 64 | 58.5 | 5.5 | 10 | 5.5 | ~ 22 | -20 | Resistant to oil and gasoline | Plastic, white | Aluminium | Plexiglass (PMMA) clear |
Loading...
Tipo | Arrotondati | Circolare | Inserto (con collare) | Funzioni aggiuntive per visibilità livello | Linea |
---|---|---|---|---|---|
Altre funzioni aggiunte | Non fornito | Materiale corpo | Plastica | Preferential Origin | CE |
Configura
Proprietà di base
d [h9](mm)
h(mm)
Tipo
Diametro esterno di parte di attacco circolare(Ø)
Max. temperatura d'esercizio(°C)
Sight Opening(mm)
Conflict Minerals free
REACH compliant
b min.(mm)
d1(mm)
d2(mm)
d3(mm)
d4(mm)
e(mm)
l1(mm)
l7(mm)
x(mm)
Temperature min.(℃)
Seal ring
Reflector
Ring nut
Oil-sight glass
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali