Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
22090.0080
Codice componente
|
---|
22090.0080 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Metodo di montaggio | Materiale punta | D.E. M (mm) | Corsa S (mm) | Anti-allentamento | Trattamento superficie corpo principale | Trattamento termico punta | Carico iniziale (Gamma) (N) | Carico iniziale (N) | Max. Carico (N) | d1 | d2 (mm) | d3 (mm) | l (mm) | Location hole (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.76 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Accoppiamento con interferenza | Acciaio inox | 8 | 2.1 | Non fornito | Non fornito | Temprato | 0.01–50 | 6 | 15 | 8 | 6.5 | 8.03 | 18 | 8 |
Loading...
Materiale corpo | Ottone | Molla | Stainless Steel | Sfera | Stainless Steel, hardened |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura max.(°C) | 250 | Conflict Minerals free | yes | REACH compliant | yes |
Si trova sulla pagina di Posizionatori, bifrontali, il codice articolo è il seguente: 22090.0080.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 22090.0080.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Metodo di montaggio
Materiale punta
D.E. M(mm)
Corsa S(mm)
Anti-allentamento
Trattamento superficie corpo principale
Trattamento termico punta
Carico iniziale (Gamma)(N)
Carico iniziale(N)
d1
d2(mm)
d3(mm)
l(mm)
Location hole(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
22090.0025 |
22090.0030 |
22090.0040 |
22090.0050 |
22090.0060 |
22090.0070 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Metodo di montaggio | Materiale punta | D.E. M (mm) | Corsa S (mm) | Anti-allentamento | Trattamento superficie corpo principale | Trattamento termico punta | Carico iniziale (Gamma) (N) | Carico iniziale (N) | Max. Carico (N) | d1 | d2 (mm) | d3 (mm) | l (mm) | Location hole (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.10 € | 1 | 3 giorni | 10 | Accoppiamento con interferenza | Acciaio inox | 2.5 | 0.65 | Non fornito | Non fornito | Temprato | 0.01–50 | 1.3 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.52 | 5.3 | 2.5 | |||
2.15 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Accoppiamento con interferenza | Acciaio inox | 3 | 0.8 | Non fornito | Non fornito | Temprato | 0.01–50 | 2 | 4.5 | 3 | 2.5 | 3.02 | 7.3 | 3 | |||
2.15 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Accoppiamento con interferenza | Acciaio inox | 4 | 0.9 | Non fornito | Non fornito | Temprato | 0.01–50 | 2.5 | 7.5 | 4 | 3 | 4.03 | 9 | 4 | |||
2.15 € | 1 | 3 giorni | 10 | Accoppiamento con interferenza | Acciaio inox | 5 | 1.2 | Non fornito | Non fornito | Temprato | 0.01–50 | 3.5 | 8 | 5 | 4 | 5.03 | 10.8 | 5 | |||
2.24 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | - | - | - | 1.6 | - | - | - | - | 3.5 | 10.5 | 6 | 5 | 6.03 | 12.6 | 6 | |||
2.43 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Accoppiamento con interferenza | Acciaio inox | 7 | 2 | Non fornito | Non fornito | Temprato | 0.01–50 | 4 | 12 | 7 | 6 | 7.03 | 14 | 7 |