Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | WS (mm) | z2 (mm) | z3 (mm) | n (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.89 € | 10 | 4 giorni | 10 | M6 | 4.5 | 4 | 30 | ~ 32.1 | - | - | 6 | 2.5 | 1 | |||
0.92 € 0.57 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | M6 | 4.5 | 4 | 50 | ~ 52.1 | - | - | 6 | 2.5 | 1 | |||
1.05 € 0.64 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | M8 | 6 | 5.4 | 40 | ~ 43 | ~ 42.5 | - | 7.5 | 3 | 1.2 | |||
1.22 € | 1 | 4 giorni | 10 | M8 | 6 | 5.4 | 60 | ~ 63 | ~ 62.5 | - | 7.5 | 3 | 1.2 | |||
1.54 € 0.95 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | M10 | 8 | 7.2 | 60 | ~ 63.6 | ~ 62.6 | - | 9 | 4.5 | 1.6 | |||
1.79 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | M10 | 8 | 7.2 | 80 | ~ 83.6 | ~ 82.6 | - | 9 | 4.5 | 1.6 | |||
2.02 € | 1 | 4 giorni | 10 | M12 | 8 | 7.2 | 60 | ~ 64.6 | ~ 62.6 | - | 10 | 4.5 | 2 | |||
2.11 € 1.31 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | M12 | 8 | 7.2 | 80 | ~ 84.6 | ~ 82.6 | - | 10 | 4.5 | 2 | |||
2.43 € | 1 | 4 giorni | 10 | M12 | 8 | 7.2 | 100 | ~ 104.6 | ~ 102.6 | - | 10 | 4.5 | 2 | |||
3.50 € | 1 | 4 giorni | 10 | M16 | 12 | 11 | 80 | ~ 85.4 | ~ 82.9 | - | 12 | 5 | 2.5 | |||
4.17 € | 1 | 4 giorni | 10 | M16 | 12 | 11 | 100 | ~ 105.4 | ~ 102.9 | - | 12 | 5 | 2.5 | |||
4.48 € | 1 | 4 giorni | 10 | M16 | 12 | 11 | 125 | ~ 130.4 | ~ 127.9 | - | 12 | 5 | 2.5 | |||
6.21 € 3.85 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | M20 | 15.5 | 14.4 | 100 | ~ 105.5 | - | - | 14 | 5.5 | 3 | |||
7.36 € | 1 | 4 giorni | 10 | M20 | 15.5 | 14.4 | 125 | ~ 130.5 | - | - | 14 | 5.5 | 3 | |||
8.00 € 4.96 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | M20 | 15.5 | 14.4 | 150 | ~ 155.5 | - | - | 14 | 5.5 | 3 | |||
0.99 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | M6 | 4.5 | 4 | 30 | ~ 32.1 | - | 3 | 6 | 2.5 | - | |||
1.11 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | M6 | 4.5 | 4 | 50 | ~ 52.1 | - | 3 | 6 | 2.5 | - | |||
1.21 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | M8 | 6 | 5.4 | 40 | ~ 43 | ~ 42.5 | 4 | 7.5 | 3 | - | |||
1.46 € 0.91 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | M8 | 6 | 5.4 | 60 | ~ 63 | ~ 62.5 | 4 | 7.5 | 3 | - | |||
1.92 € | 1 | 4 giorni | 10 | M10 | 8 | 7.2 | 60 | ~ 63.6 | ~ 62.6 | 5 | 9 | 4.5 | - | |||
2.04 € | 10 | 4 giorni | 10 | M10 | 8 | 7.2 | 80 | ~ 83.6 | ~ 82.6 | 5 | 9 | 4.5 | - | |||
2.65 € 1.64 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | M12 | 8 | 7.2 | 60 | ~ 64.6 | ~ 62.6 | 6 | 10 | 4.5 | - | |||
3.38 € | 1 | 4 giorni | 10 | M12 | 8 | 7.2 | 80 | ~ 84.6 | ~ 82.6 | 6 | 10 | 4.5 | - | |||
3.38 € 2.10 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | M12 | 8 | 7.2 | 100 | ~ 104.6 | ~ 102.6 | 6 | 10 | 4.5 | - | |||
3.97 € 2.46 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | M16 | 12 | 11 | 80 | ~ 85.4 | ~ 82.9 | 8 | 12 | 5 | - | |||
4.91 € | 1 | 2 giorni | 10 | M16 | 12 | 11 | 100 | ~ 105.4 | ~ 102.9 | 8 | 12 | 5 | - | |||
5.52 € | 1 | 2 giorni | 10 | M16 | 12 | 11 | 125 | ~ 130.4 | ~ 127.9 | 8 | 12 | 5 | - | |||
7.77 € 4.82 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | M20 | 15.5 | 14.4 | 100 | ~ 105.5 | - | 10 | 14 | 5.5 | - | |||
8.87 € | 1 | 4 giorni | 10 | M20 | 15.5 | 14.4 | 125 | ~ 130.5 | - | 10 | 14 | 5.5 | - | |||
9.74 € 6.04 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | M20 | 15.5 | 14.4 | 150 | ~ 155.5 | - | 10 | 14 | 5.5 | - | |||
1.35 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1.48 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1.56 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1.92 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1.98 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2.27 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2.56 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2.88 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2.96 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3.97 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4.66 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5.08 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6.38 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7.37 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
8.00 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1.44 € | 1 | 2 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1.63 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1.84 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2.06 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2.24 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2.56 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
2.75 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3.17 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
3.62 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4.19 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
4.91 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
5.80 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
6.62 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
7.95 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
9.04 € | 1 | 4 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Tipo | Grani di riferimento | Material | Steel, blackened | Conflict Minerals free | yes |
---|---|---|---|---|---|
REACH compliant | yes |
Configura
Stock
Proprietà di base
d1(mm)
d2(mm)
d3(mm)
l1(mm)
l2(mm)
l3(mm)
WS(mm)
z2(mm)
z3(mm)
n(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali