• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 alle ore 15:00 (CEST) 16/6/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Anelli di bloccaggio / acciaio / scanalato, due pezzi / 25069 (Codici componente - Download CAD)

Anelli di bloccaggio / acciaio / scanalato, due pezzi / 25069
Applicabilità universale, ad esempio come punti di fermo fisso.
Anelli di posizionamento ad alta forza di bloccaggio.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

25069.0135

Set Collars, EH 25069.

Product Description

Set collars with universal applicability, e.g. as a fixed stop.
Set collars with strong clamping force.

Material

Screw
• Steel
• Stainless steel
Set collar
• Steel, black, steam oxidized
• Stainless steel 1.4404

Drawing

picture 1 picture 2

Order Information

DimensionsWSWeightArt. No.
d1d2d3sx   
H10       
[mm][mm][g] 
slotted – picture 1, steel
620M391.22.52025069.0006
822M391.02.51825069.0008
1026M4111.63.03225069.0010
1230M4110.73.04225069.0012
1432M4110.73.04025069.0014
1536M5131.44.07025069.0015
1636M5131.44.06825069.0016
1842M5150.64.010925069.0018
2042M5150.64.010325069.0020
2248M5150.04.013825069.0022
2548M5150.04.012625069.0025
2855M6150.55.017125069.0028
3055M6150.55.016225069.0030
3260M6150.45.019625069.0032
3560M6150.45.017825069.0035
4065M6150.55.020025069.0040
slotted – picture 1, stainless steel
620M391.22.52025069.0106
822M391.02.51925069.0108
1026M4111.63.03325069.0110
1230M4110.73.04025069.0112
1432M4110.73.04025069.0114
1536M5131.44.07325069.0115
1636M5131.44.06625069.0116
1842M5150.64.012025069.0118
2042M5150.64.010425069.0120
2248M5150.04.014125069.0122
2548M5150.04.013025069.0125
2855M6150.55.017425069.0128
3055M6150.55.016025069.0130
3260M6150.45.018225069.0132
3560M6150.45.017125069.0135
4065M6150.55.018325069.0140
divided – picture 2, steel
620M391.22.51525069.0206
822M391.02.52025069.0208
1026M4111.63.03125069.0210
1230M4110.73.03925069.0212
1432M4110.73.04325069.0214
1536M5131.44.06525069.0215
1636M5131.44.06425069.0216
1842M5150.64.010325069.0218
2042M5150.64.09825069.0220
2248M5150.04.013525069.0222
2548M5150.04.012225069.0225
2855M6150.55.016525069.0228
3055M6150.55.015325069.0230
3260M6150.45.018725069.0232
3560M6150.45.017025069.0235
4065M6150.55.018925069.0240
divided – picture 2, stainless steel
620M391.22.51825069.0306
822M391.02.51825069.0308
1026M4111.63.02925069.0310
1230M4110.73.04025069.0312
1432M4110.73.04425069.0314
1536M5131.44.06925069.0315
1636M5131.44.06325069.0316
1842M5150.64.010525069.0318
2042M5150.64.010025069.0320
2248M5150.04.013725069.0322
2548M5150.04.012525069.0325
2855M6150.55.016525069.0328
3055M6150.55.015625069.0330
3260M6150.45.018825069.0332
3560M6150.45.017325069.0335
4065M6150.55.017025069.0340

Application Example

Codice componente
25069.0135
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMetodo di serraggio D.I. D.E. Larghezza Materiale Trattamento superficie d3 x
(mm)
WS
(mm)
Screw Set collar

25.86 €

1 Stesso giorno

Stock

10Con spacco356015Acciaio inoxSenza trattamento superficieM60.45Stainless steelStainless steel 1.4404

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Conflict Minerals free yes REACH compliant yes

Si trova sulla pagina di Anelli di bloccaggio / acciaio / scanalato, due pezzi / 25069, il codice articolo è il seguente: 25069.0135.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 25069.0135.

Tipologia prodotto

Codice componente
25069.0012
25069.0014
25069.0015
25069.0140
25069.0206
25069.0208
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSMetodo di serraggio D.I. D.E. Larghezza Materiale Trattamento superficie d3 x
(mm)
WS
(mm)
Screw Set collar

4.86 €

1 2 giorni 10Con spacco123011AcciaioCon trattamento superficieM40.73SteelSteel, black, steam oxidized

5.09 €

10 2 giorni 10Con spacco143211AcciaioCon trattamento superficieM40.73SteelSteel, black, steam oxidized

5.93 €

1 Stesso giorno

Stock

10Con spacco153613AcciaioCon trattamento superficieM51.44SteelSteel, black, steam oxidized

26.69 €

1 8 giorni 10Con spacco406515Acciaio inoxSenza trattamento superficieM60.55Stainless steelStainless steel 1.4404

6.83 €

1 2 giorni 10In due pezzi6209AcciaioCon trattamento superficieM31.22.5SteelSteel, black, steam oxidized

7.08 €

1 Stesso giorno

Stock

10In due pezzi8229AcciaioCon trattamento superficieM312.5SteelSteel, black, steam oxidized

Supporto tecnico