Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
25069.0115
Set collars with universal applicability, e.g. as a fixed stop. Set collars with strong clamping force. |
Dimensions | WS | Weight | Art. No. | ||||
d1 | d2 | d3 | s | x | |||
H10 | |||||||
[mm] | [mm] | [g] | |||||
slotted – picture 1, steel | |||||||
6 | 20 | M3 | 9 | 1.2 | 2.5 | 20 | 25069.0006 |
8 | 22 | M3 | 9 | 1.0 | 2.5 | 18 | 25069.0008 |
10 | 26 | M4 | 11 | 1.6 | 3.0 | 32 | 25069.0010 |
12 | 30 | M4 | 11 | 0.7 | 3.0 | 42 | 25069.0012 |
14 | 32 | M4 | 11 | 0.7 | 3.0 | 40 | 25069.0014 |
15 | 36 | M5 | 13 | 1.4 | 4.0 | 70 | 25069.0015 |
16 | 36 | M5 | 13 | 1.4 | 4.0 | 68 | 25069.0016 |
18 | 42 | M5 | 15 | 0.6 | 4.0 | 109 | 25069.0018 |
20 | 42 | M5 | 15 | 0.6 | 4.0 | 103 | 25069.0020 |
22 | 48 | M5 | 15 | 0.0 | 4.0 | 138 | 25069.0022 |
25 | 48 | M5 | 15 | 0.0 | 4.0 | 126 | 25069.0025 |
28 | 55 | M6 | 15 | 0.5 | 5.0 | 171 | 25069.0028 |
30 | 55 | M6 | 15 | 0.5 | 5.0 | 162 | 25069.0030 |
32 | 60 | M6 | 15 | 0.4 | 5.0 | 196 | 25069.0032 |
35 | 60 | M6 | 15 | 0.4 | 5.0 | 178 | 25069.0035 |
40 | 65 | M6 | 15 | 0.5 | 5.0 | 200 | 25069.0040 |
slotted – picture 1, stainless steel | |||||||
6 | 20 | M3 | 9 | 1.2 | 2.5 | 20 | 25069.0106 |
8 | 22 | M3 | 9 | 1.0 | 2.5 | 19 | 25069.0108 |
10 | 26 | M4 | 11 | 1.6 | 3.0 | 33 | 25069.0110 |
12 | 30 | M4 | 11 | 0.7 | 3.0 | 40 | 25069.0112 |
14 | 32 | M4 | 11 | 0.7 | 3.0 | 40 | 25069.0114 |
15 | 36 | M5 | 13 | 1.4 | 4.0 | 73 | 25069.0115 |
16 | 36 | M5 | 13 | 1.4 | 4.0 | 66 | 25069.0116 |
18 | 42 | M5 | 15 | 0.6 | 4.0 | 120 | 25069.0118 |
20 | 42 | M5 | 15 | 0.6 | 4.0 | 104 | 25069.0120 |
22 | 48 | M5 | 15 | 0.0 | 4.0 | 141 | 25069.0122 |
25 | 48 | M5 | 15 | 0.0 | 4.0 | 130 | 25069.0125 |
28 | 55 | M6 | 15 | 0.5 | 5.0 | 174 | 25069.0128 |
30 | 55 | M6 | 15 | 0.5 | 5.0 | 160 | 25069.0130 |
32 | 60 | M6 | 15 | 0.4 | 5.0 | 182 | 25069.0132 |
35 | 60 | M6 | 15 | 0.4 | 5.0 | 171 | 25069.0135 |
40 | 65 | M6 | 15 | 0.5 | 5.0 | 183 | 25069.0140 |
divided – picture 2, steel | |||||||
6 | 20 | M3 | 9 | 1.2 | 2.5 | 15 | 25069.0206 |
8 | 22 | M3 | 9 | 1.0 | 2.5 | 20 | 25069.0208 |
10 | 26 | M4 | 11 | 1.6 | 3.0 | 31 | 25069.0210 |
12 | 30 | M4 | 11 | 0.7 | 3.0 | 39 | 25069.0212 |
14 | 32 | M4 | 11 | 0.7 | 3.0 | 43 | 25069.0214 |
15 | 36 | M5 | 13 | 1.4 | 4.0 | 65 | 25069.0215 |
16 | 36 | M5 | 13 | 1.4 | 4.0 | 64 | 25069.0216 |
18 | 42 | M5 | 15 | 0.6 | 4.0 | 103 | 25069.0218 |
20 | 42 | M5 | 15 | 0.6 | 4.0 | 98 | 25069.0220 |
22 | 48 | M5 | 15 | 0.0 | 4.0 | 135 | 25069.0222 |
25 | 48 | M5 | 15 | 0.0 | 4.0 | 122 | 25069.0225 |
28 | 55 | M6 | 15 | 0.5 | 5.0 | 165 | 25069.0228 |
30 | 55 | M6 | 15 | 0.5 | 5.0 | 153 | 25069.0230 |
32 | 60 | M6 | 15 | 0.4 | 5.0 | 187 | 25069.0232 |
35 | 60 | M6 | 15 | 0.4 | 5.0 | 170 | 25069.0235 |
40 | 65 | M6 | 15 | 0.5 | 5.0 | 189 | 25069.0240 |
divided – picture 2, stainless steel | |||||||
6 | 20 | M3 | 9 | 1.2 | 2.5 | 18 | 25069.0306 |
8 | 22 | M3 | 9 | 1.0 | 2.5 | 18 | 25069.0308 |
10 | 26 | M4 | 11 | 1.6 | 3.0 | 29 | 25069.0310 |
12 | 30 | M4 | 11 | 0.7 | 3.0 | 40 | 25069.0312 |
14 | 32 | M4 | 11 | 0.7 | 3.0 | 44 | 25069.0314 |
15 | 36 | M5 | 13 | 1.4 | 4.0 | 69 | 25069.0315 |
16 | 36 | M5 | 13 | 1.4 | 4.0 | 63 | 25069.0316 |
18 | 42 | M5 | 15 | 0.6 | 4.0 | 105 | 25069.0318 |
20 | 42 | M5 | 15 | 0.6 | 4.0 | 100 | 25069.0320 |
22 | 48 | M5 | 15 | 0.0 | 4.0 | 137 | 25069.0322 |
25 | 48 | M5 | 15 | 0.0 | 4.0 | 125 | 25069.0325 |
28 | 55 | M6 | 15 | 0.5 | 5.0 | 165 | 25069.0328 |
30 | 55 | M6 | 15 | 0.5 | 5.0 | 156 | 25069.0330 |
32 | 60 | M6 | 15 | 0.4 | 5.0 | 188 | 25069.0332 |
35 | 60 | M6 | 15 | 0.4 | 5.0 | 173 | 25069.0335 |
40 | 65 | M6 | 15 | 0.5 | 5.0 | 170 | 25069.0340 |
Codice componente
|
---|
25069.0115 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Metodo di serraggio | D.I. | D.E. | Larghezza | Materiale | Trattamento superficie | d3 | x (mm) | WS (mm) | Screw | Set collar | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.17 € | 1 | 2 giorni | 10 | Con spacco | 15 | 36 | 13 | Acciaio inox | Senza trattamento superficie | M5 | 1.4 | 4 | Stainless steel | Stainless steel 1.4404 |
Loading...
Conflict Minerals free | yes | REACH compliant | yes |
---|
Si trova sulla pagina di Anelli di bloccaggio / acciaio / scanalato, due pezzi / 25069, il codice articolo è il seguente: 25069.0115.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 25069.0115.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Metodo di serraggio
D.I.
D.E.
Larghezza
Materiale
Trattamento superficie
d3
x(mm)
WS(mm)
Screw
Set collar
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
25069.0012 |
25069.0014 |
25069.0015 |
25069.0116 |
25069.0118 |
25069.0120 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Metodo di serraggio | D.I. | D.E. | Larghezza | Materiale | Trattamento superficie | d3 | x (mm) | WS (mm) | Screw | Set collar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.86 € | 1 | 2 giorni | 10 | Con spacco | 12 | 30 | 11 | Acciaio | Con trattamento superficie | M4 | 0.7 | 3 | Steel | Steel, black, steam oxidized | |||
5.09 € | 10 | 2 giorni | 10 | Con spacco | 14 | 32 | 11 | Acciaio | Con trattamento superficie | M4 | 0.7 | 3 | Steel | Steel, black, steam oxidized | |||
5.93 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Con spacco | 15 | 36 | 13 | Acciaio | Con trattamento superficie | M5 | 1.4 | 4 | Steel | Steel, black, steam oxidized | |||
14.17 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Con spacco | 16 | 36 | 13 | Acciaio inox | Senza trattamento superficie | M5 | 1.4 | 4 | Stainless steel | Stainless steel 1.4404 | |||
17.69 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Con spacco | 18 | 42 | 15 | Acciaio inox | Senza trattamento superficie | M5 | 0.6 | 4 | Stainless steel | Stainless steel 1.4404 | |||
17.44 € | 1 | 2 giorni | 10 | Con spacco | 20 | 42 | 15 | Acciaio inox | Senza trattamento superficie | M5 | 0.6 | 4 | Stainless steel | Stainless steel 1.4404 |