Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
23340.0118
For clamping and centering of workpieces with internal bore. |
Dimensions | Number of segments | WS | Clamping force max. | Tightening torque max. | Location hole H7 | Weight | Art. No. | |||||||||||
d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | d6 | h1 | h2 | h3 | l1 | l2 | WS1 | WS2 | ||||||
min. | -0.05 | ~ | ||||||||||||||||
[mm] | [mm] | [kN] | [Nm] | [mm] | [g] | |||||||||||||
12.4 | 8.0 | 29.72 | M3 | 21.0 | M 4 | 21.8 | 16.0 | 15.0 | 6 | 8 | 4 | 3 | 2.0 | 3 | 3.5 | 29.72 | 58 | 23340.0104 |
14.2 | 12.2 | 31.50 | M3 | 23.1 | M 6 | 24.9 | 19.0 | 15.0 | 6 | 12 | 4 | 5 | 2.0 | 6 | 12.0 | 31.50 | 62 | 23340.0106 |
20.0 | 13.5 | 37.50 | M3 | 29.0 | M 8 | 24.9 | 19.0 | 15.0 | 6 | 14 | 6 | 6 | 2.0 | 8 | 24.0 | 37.50 | 99 | 23340.0108 |
27.0 | 18.0 | 50.00 | M4 | 39.4 | M10 | 28.6 | 22.2 | 17.5 | 7 | 17 | 6 | 8 | 2.5 | 13 | 42.0 | 50.00 | 191 | 23340.0111 |
35.3 | 25.4 | 56.00 | M4 | 45.5 | M12 | 31.8 | 25.4 | 20.6 | 7 | 21 | 6 | 10 | 2.5 | 15 | 105.0 | 56.00 | 306 | 23340.0112 |
51.0 | 30.0 | 75.50 | M5 | 63.9 | M16 | 39.6 | 31.8 | 27.0 | 11 | 22 | 6 | 14 | 3.0 | 26 | 200.0 | 75.50 | 762 | 23340.0116 |
77.0 | 30.0 | 107.50 | M6 | 92.5 | M16 | 45.5 | 37.6 | 32.3 | 12 | 20 | 8 | 14 | 4.0 | 26 | 200.0 | 107.50 | 1832 | 23340.01181) |
Codice componente
|
---|
23340.0118 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | d4 | d5 (mm) | d6 (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | h3 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | WS (mm) | Tightening torque max. (Nm) | Location hole (mm) | Clamping force (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
455.76 € | 2 | 2 giorni | 10 | 77 | 30 | 107.5 | M6 | 92.5 | M16 | 45.5 | 37.6 | 32.3 | ~ 12 | 20 | 14 | 200 | 107.5 | 26 |
Loading...
Body | Steel, blackened | Clamping screw | Case-hardened steel, case hardened | Conflict Minerals free | yes |
---|---|---|---|---|---|
REACH compliant | yes |
Si trova sulla pagina di Mandrini ad espansione autocentranti, il codice articolo è il seguente: 23340.0118.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 23340.0118.
Configura
Proprietà di base
Tipo
d1(mm)
d2(mm)
d3(mm)
d4
d5(mm)
d6(mm)
h1(mm)
h2(mm)
h3(mm)
l1(mm)
l2(mm)
WS(mm)
Tightening torque max.(Nm)
Location hole(mm)
Clamping force(kN)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
23340.0104 |
23340.0106 |
23340.0108 |
23340.0111 |
23340.0112 |
23340.0116 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | d4 | d5 (mm) | d6 (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | h3 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | WS (mm) | Tightening torque max. (Nm) | Location hole (mm) | Clamping force (kN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
118.90 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 12.4 | 8 | 29.72 | M3 | 21 | M4 | 21.8 | 16 | 15 | ~ 6 | 8 | 3 | 3.5 | 29.72 | 3 | |||
118.65 € | 1 | 2 giorni | 10 | 14.2 | 12.2 | 31.5 | M3 | 23.1 | M6 | 24.9 | 19 | 15 | ~ 6 | 12 | 5 | 12 | 31.5 | 6 | |||
128.19 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 20 | 13.5 | 37.5 | M3 | 29 | M8 | 24.9 | 19 | 15 | ~ 6 | 14 | 6 | 24 | 37.5 | 8 | |||
163.44 € | 1 | 3 giorni | 10 | 27 | 18 | 50 | M4 | 39.4 | M10 | 28.6 | 22.2 | 17.5 | ~ 7 | 17 | 8 | 42 | 50 | 13 | |||
202.43 € | 1 | 2 giorni | 10 | 35.3 | 25.4 | 56 | M4 | 45.5 | M12 | 31.8 | 25.4 | 20.6 | ~ 7 | 21 | 10 | 105 | 56 | 15 | |||
268.99 € | 1 | 3 giorni | 10 | 51 | 30 | 75.5 | M5 | 63.9 | M16 | 39.6 | 31.8 | 27 | ~ 11 | 22 | 14 | 200 | 75.5 | 26 |