Bloccaggi ad artiglio

Bloccaggi ad artiglio
  • In Offerta
I bloccaggi ad artiglio sono progettati per il montaggio nelle ganasce o nelle attrezzature. Per l'installazione è necessario solamente predisporre un foro filettato e una lamatura. I bordi affilati del bloccaggio afferrano il pezzo e di conseguenza ne evitano movimenti laterali ed orizzontali.
La versione d'arresto è utilizzata come fermo per i pezzi da lavorare.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
23290.0100
23290.0101
23290.0102
23290.0103
23290.0104
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSh1
(mm)
h2
(mm)
l
(mm)
WS
(mm)
s
(mm)

56.22 €

1 4 giorni 109.53~ 5.9-41.5 - 3

39.90 €

24.74 €

1 Stesso giorno

Stock

106.35~ 612.731.5 - 1.9

44.37 €

27.51 €

1 Stesso giorno

Stock

107.92~ 8.119.0531.5 - 3

48.84 €

1 3 giorni 107.92~ 8.125.431.5 - 3

48.31 €

29.95 €

1 Stesso giorno

Stock

106.35~ 612.73-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material Steel, hardened, blackened Conflict Minerals free yes REACH compliant yes

Supporto tecnico