Pressori di controllo, con asta di comando per interruttore

Pressori di controllo, con asta di comando per interruttore
  • In Offerta
Pressori a molla predisposti per il controllo di posizione muniti di asta di comando per interruttori che ne rende possibile l'applicazione in diversi campi come, per es., nella realizzazione di attrezzature con dispositivi di controllo. Il puntale può essere arrotondato, a cuspide oppure filettato per applicazioni universali. Sull'asta di comando è possibile fissare riscontri di azionamento per tutti i più diffusi interruttori.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
25020.0008
25020.0010
25020.0012
25020.0016
25020.0058
25020.0060
25020.0062
25020.0066
25020.0108
25020.0110
25020.0112
25020.0116
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSd2 d3 e
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
s
(mm)
d1 F1
(N)
F2
(N)
R
(mm)
WS
(mm)

19.73 €

1 3 giorni 10M2,5-~ 3.550329-6M8~ 4.1~ 7.61.753

20.18 €

1 3 giorni 10M3-~ 4.6593511-8M10~ 5~ 92.34

20.93 €

1 4 giorni 10M4-~ 5.8683814-10M12~ 5.1~ 112.95

26.81 €

1 4 giorni 10M5-~ 6.9784216-12M16~ 7.5~ 13.83.56

19.32 €

1 4 giorni 10M2,5-~ 3.550329-6M8~ 4.1~ 7.6-3

19.67 €

12.20 €

1 Stesso giorno

Stock

10M3-~ 4.6593511-8M10~ 5~ 9-4

20.41 €

12.65 €

1 Stesso giorno

Stock

10M4-~ 5.8683814-10M12~ 5.1~ 11-5

26.39 €

16.36 €

1 Stesso giorno

Stock

10M5-~ 6.9784216-12M16~ 7.5~ 13.8-6

19.73 €

1 3 giorni 10M2,5M2,5~ 3.55032946M8~ 4.1~ 7.6-3

20.35 €

1 4 giorni 10M3M3~ 4.659351158M10~ 5~ 9-4

20.89 €

1 4 giorni 10M4M4~ 5.8683814610M12~ 5.1~ 11-5

26.67 €

1 4 giorni 10M5M5~ 6.9784216712M16~ 7.5~ 13.8-6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Conflict Minerals free yes REACH compliant yes Spring Stainless steel
Body Free cutting steel, blackened Nut Steel, black (ISO 4035) Actuating bolt Steel, nitrided, black

Supporto tecnico