Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
25050.0106
![]() | It is a self-centering and non-floating tapered shaft hub in corrosion-protected design with a hexagon nut and a lock nut. The rotational accuracy of the tapered shaft hubs is 0.03 mm. By using tapered shaft hubs, all shaft-hub joints of machine elements such as sprocket wheels, gear wheels, belt pulleys, cams, levers etc. can be easily and efficiently established. |
Dimensions | WS | Tightening torque of the nut | Transferable torque | Transferable axial load | Surface pressure of shaft | Surface pressure of hub | Hub bore | Shaft diameter | Weight | Art. No. | ||||
d1 | d2 | l1 | l2 | l3 | TA | M | Fa | PW | PN | D1 | D2 | |||
max. | max. | max. | max. | max. | H9 | h9 | ||||||||
[mm] | [mm] | [Nm] | [Nm] | [kN] | [N/mm2] | [N/mm2] | [mm] | [mm] | [g] | |||||
5 | 12 | 19 | 15 | 9 | 14 | 9.9 | 10.1 | 4.0 | 264 | 119 | 12 | 5 | 16 | 25050.0105 |
6 | 12 | 19 | 15 | 9 | 14 | 9.9 | 12.1 | 4.0 | 220 | 119 | 12 | 6 | 15 | 25050.0106 |
8 | 14 | 22 | 17 | 11 | 16 | 16.9 | 23.4 | 5.8 | 179 | 121 | 14 | 8 | 21 | 25050.0108 |
9 | 18 | 24 | 19 | 12 | 22 | 34.9 | 43.7 | 9.7 | 245 | 127 | 18 | 9 | 47 | 25050.0109 |
10 | 18 | 24 | 19 | 12 | 22 | 34.9 | 48.6 | 9.7 | 221 | 127 | 18 | 10 | 44 | 25050.0110 |
11 | 20 | 24 | 19 | 12 | 22 | 43.8 | 59.9 | 10.9 | 225 | 128 | 20 | 11 | 47 | 25050.0111 |
12 | 20 | 24 | 19 | 12 | 22 | 43.8 | 65.3 | 10.9 | 206 | 128 | 20 | 12 | 43 | 25050.0112 |
14 | 24 | 28 | 22 | 15 | 27 | 65.0 | 93.0 | 13.3 | 178 | 107 | 24 | 14 | 77 | 25050.0114 |
15 | 24 | 28 | 22 | 15 | 27 | 65.0 | 99.0 | 13.3 | 166 | 107 | 24 | 15 | 72 | 25050.0115 |
16 | 24 | 28 | 22 | 15 | 27 | 65.0 | 106.0 | 13.3 | 156 | 107 | 24 | 16 | 68 | 25050.0116 |
18 | 30 | 36 | 27 | 17 | 36 | 161.0 | 223.0 | 24.8 | 224 | 145 | 30 | 18 | 177 | 25050.0118 |
19 | 30 | 36 | 27 | 17 | 36 | 161.0 | 235.0 | 24.8 | 212 | 145 | 30 | 19 | 169 | 25050.0119 |
20 | 30 | 36 | 27 | 17 | 36 | 161.0 | 248.0 | 24.8 | 201 | 145 | 30 | 20 | 161 | 25050.0120 |
22 | 38 | 41 | 30 | 20 | 46 | 250.0 | 349.0 | 31.8 | 197 | 122 | 38 | 22 | 339 | 25050.0122 |
24 | 38 | 41 | 30 | 20 | 46 | 250.0 | 381.0 | 31.8 | 180 | 122 | 38 | 24 | 317 | 25050.0124 |
25 | 38 | 41 | 30 | 20 | 46 | 250.0 | 397.0 | 31.8 | 173 | 122 | 38 | 25 | 304 | 25050.0125 |
28 | 42 | 44 | 33 | 23 | 50 | 355.0 | 565.0 | 40.4 | 174 | 123 | 42 | 28 | 370 | 25050.0128 |
30 | 42 | 44 | 33 | 23 | 50 | 355.0 | 605.0 | 40.4 | 162 | 123 | 42 | 30 | 342 | 25050.0130 |
32 | 50 | 51 | 38 | 28 | 55 | 490.0 | 764.0 | 47.8 | 166 | 112 | 50 | 32 | 555 | 25050.0132 |
35 | 50 | 51 | 38 | 28 | 55 | 490.0 | 836.0 | 47.8 | 151 | 112 | 50 | 35 | 494 | 25050.0135 |
WS | Weight | Art. No. | |
[mm] | [g] | ||
special fork wrench | |||
![]() | 14 | 45 | 25050.0814 |
16 | 72 | 25050.0816 | |
22 | 195 | 25050.0822 | |
27 | 195 | 25050.0827 | |
36 | 428 | 25050.0836 | |
46 | 610 | 25050.0846 | |
50 | 870 | 25050.0850 | |
55 | 1125 | 25050.0855 | |
65 | 1295 | 25050.0865 |
Codice componente
|
---|
25050.0106 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diametro interno (mm) | Diametro esterno (mm) | Specifiche D.I. | WS (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | Tightening torque of the nut TA max. (Nm) | Surface pressure hub pN max. (N/mm²) | Surface pressure shaft pW max. (N/mm²) | Transferable thrust load Fa max. (kN) | Transferable torque M max. (Nm) | Inner part | External part | Nut | Senza minerali provenienti da zone di conflitti | Conformità REACH | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.56 € | 1 | 4 giorni | 10 | 6 | 12 | Profilo circolare | 14 | 12 | 6 | 19 | 15 | 9 | 9.9 | 119 | 220 | 4 | 12.1 | Steel, nickel-plated | Steel, galvanized | Steel, nickel-plated | yes | yes |
Loading...
Profilo di base | Con spallamento | Trattamento superficie | Nichelatura chimica | Fissaggio supporto | Con ritenuta |
---|
Si trova sulla pagina di Manicotto di serraggio / controesagono / conico / 25050.0105, il codice articolo è il seguente: 25050.0106.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 25050.0106.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Diametro interno(mm)
Diametro esterno(mm)
Specifiche D.I.
WS(mm)
D1(mm)
D2(mm)
l1(mm)
l2(mm)
l3(mm)
Tightening torque of the nut TA max.(Nm)
Surface pressure hub pN max.(N/mm²)
Surface pressure shaft pW max.(N/mm²)
Transferable thrust load Fa max.(kN)
Transferable torque M max.(Nm)
Inner part
External part
Nut
Senza minerali provenienti da zone di conflitti
Conformità REACH
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
25050.0105 |
25050.0108 |
25050.0109 |
25050.0110 |
25050.0111 |
25050.0112 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Diametro interno (mm) | Diametro esterno (mm) | Specifiche D.I. | WS (mm) | D1 (mm) | D2 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | Tightening torque of the nut TA max. (Nm) | Surface pressure hub pN max. (N/mm²) | Surface pressure shaft pW max. (N/mm²) | Transferable thrust load Fa max. (kN) | Transferable torque M max. (Nm) | Inner part | External part | Nut | Senza minerali provenienti da zone di conflitti | Conformità REACH |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.49 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 5 | 12 | Profilo circolare | 14 | 12 | 5 | 19 | 15 | 9 | 9.9 | 119 | 264 | 4 | 10.1 | Steel, nickel-plated | Steel, galvanized | Steel, nickel-plated | yes | yes | |||
23.79 € | 1 | 2 giorni | 10 | 8 | 14 | Profilo circolare | 16 | 14 | 8 | 22 | 17 | 11 | 16.9 | 121 | 179 | 5.8 | 23.4 | Steel, nickel-plated | Steel, galvanized | Steel, nickel-plated | yes | yes | |||
24.64 € | 1 | 3 giorni | 10 | 9 | 18 | Profilo circolare | 22 | 18 | 9 | 24 | 19 | 12 | 34.9 | 127 | 245 | 9.7 | 43.7 | Steel, nickel-plated | Steel, galvanized | Steel, nickel-plated | yes | yes | |||
25.29 € | 1 | 3 giorni | 10 | 10 | 18 | Profilo circolare | 22 | 18 | 10 | 24 | 19 | 12 | 34.9 | 127 | 221 | 9.7 | 48.6 | Steel, nickel-plated | Steel, galvanized | Steel, nickel-plated | yes | yes | |||
26.85 € | 1 | 3 giorni | 10 | 11 | 20 | Profilo circolare | 22 | 20 | 11 | 24 | 19 | 12 | 43.8 | 128 | 225 | 10.9 | 59.9 | Steel, nickel-plated | Steel, galvanized | Steel, nickel-plated | yes | yes | |||
27.55 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 12 | 20 | Profilo circolare | 22 | 20 | 12 | 24 | 19 | 12 | 43.8 | 128 | 206 | 10.9 | 65.3 | Steel, nickel-plated | Steel, galvanized | Steel, nickel-plated | yes | yes |