Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
24100.0652
Codice componente
|
---|
24100.0652 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | d1 | d2 (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | h4 (mm) | b (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | Load capacity max. (N) | WS (mm) | Lever | Lever colour | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.99 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | M8 | 14 | 14 | 15.8 | 9 | 25.2 | 65 | 130 | 1000 | 5 | Zinc die-cast, black, similar to RAL 9005 | black |
Loading...
h3(mm) | 0.8 | Material | Dry powdered metal | Screw | Stainless steel A2 (ISO 10642) |
---|---|---|---|---|---|
Conflict Minerals free | yes | REACH compliant | yes |
Si trova sulla pagina di Staffe di bloccaggio a scatto, bifrontali, il codice articolo è il seguente: 24100.0652.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 24100.0652.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
d1
d2(mm)
h1(mm)
h2(mm)
h4(mm)
b(mm)
l1(mm)
l2(mm)
Load capacity max.(N)
WS(mm)
Lever
Lever colour
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
24100.0601 |
24100.0602 |
24100.0651 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | d1 | d2 (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | h4 (mm) | b (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | Load capacity max. (N) | WS (mm) | Lever | Lever colour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.94 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | M6 | 9 | 12 | 13.3 | 6.5 | 19 | 45 | 90 | 500 | 4 | Zinc die-cast, silver, similar to RAL 9006 | silver | |||
16.94 € | 1 | 3 giorni | 10 | M6 | 9 | 12 | 13.3 | 6.5 | 19 | 45 | 90 | 500 | 4 | Zinc die-cast, black, similar to RAL 9005 | black | |||
21.99 € | 1 | 3 giorni | 10 | M8 | 14 | 14 | 15.8 | 9 | 25.2 | 65 | 130 | 1000 | 5 | Zinc die-cast, silver, similar to RAL 9006 | silver |