Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
24350.0534
Codice componente
|
---|
24350.0534 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Profilo | Materiale sezione di montaggio | Trattamento superficie sezione di montaggio | Filettatura nominale M | Lunghezza complessiva L (mm) | d1 (mm) | d3 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | Gear lever handle | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.55 € | 1 | 2 giorni | 10 | Profilo sfera | Acciaio inox | N | M8 | 136 | 10 | 25 | 125 | 11 | 22.5 | Stainless steel 1.4305, dull blasted |
Loading...
Tipo | Forma fissa | Materiale maniglia | Resina fenolica | Superficie maniglia | N |
---|---|---|---|---|---|
Metodo di montaggio | Filettatura maschio | Temperature max.(°C) | 110 | Ball knob | Thermosetting plastic PF 31 |
Cylindrical handle | Thermosetting plastic (PF 31) | Conflict Minerals free | yes | REACH compliant | yes |
Si trova sulla pagina di Barre, il codice articolo è il seguente: 24350.0534.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 24350.0534.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Profilo
Materiale sezione di montaggio
Trattamento superficie sezione di montaggio
Filettatura nominale M
Lunghezza complessiva L(mm)
d1(mm)
d3(mm)
l1(mm)
l2(mm)
l3(mm)
Gear lever handle
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
24350.0030 |
24350.0032 |
24350.0034 |
24350.0540 |
24350.0542 |
24350.0544 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Profilo | Materiale sezione di montaggio | Trattamento superficie sezione di montaggio | Filettatura nominale M | Lunghezza complessiva L (mm) | d1 (mm) | d3 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | Gear lever handle |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.75 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Profilo sfera | Acciaio | Triferro | M8 | 91 | 10 | 25 | 80 | 11 | 22.5 | Steel, zinc-coated by galvanization, passivated | |||
3.82 € | 1 | 2 giorni | 10 | Profilo sfera | Acciaio | Triferro | M8 | 111 | 10 | 25 | 100 | 11 | 22.5 | Steel, zinc-coated by galvanization, passivated | |||
3.97 € | 1 | 2 giorni | 10 | Profilo sfera | Acciaio | Triferro | M8 | 136 | 10 | 25 | 125 | 11 | 22.5 | Steel, zinc-coated by galvanization, passivated | |||
7.49 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Profilo sfera | Acciaio inox | N | M10 | 114 | 12 | 32 | 100 | 14 | 29 | Stainless steel 1.4305, dull blasted | |||
8.18 € | 1 | 2 giorni | 10 | Profilo sfera | Acciaio inox | N | M10 | 139 | 12 | 32 | 125 | 14 | 29 | Stainless steel 1.4305, dull blasted | |||
9.23 € | 1 | 2 giorni | 10 | Profilo sfera | Acciaio inox | N | M10 | 174 | 12 | 32 | 160 | 14 | 29 | Stainless steel 1.4305, dull blasted |