Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
24310.0770
Handle
• Aluminium, drawn, bright, vibratory grinded
• Aluminium, plastic coated, similar to RAL 9005, black
• Stainless steel 1.4301, dull blasted
Back mount handle.
Dimensions | Weight | Art. No. | ||||||
b | l | a | d | h | r | t | ||
±0.25 | ||||||||
[mm] | [g] | |||||||
aluminium, bright | ||||||||
20 | 100 | 13 | M6 | 49 | 13 | 10 | 90 | 24300.0100 |
112 | 13 | M6 | 49 | 13 | 10 | 97 | 24300.0110 | |
117 | 13 | M6 | 49 | 13 | 10 | 100 | 24300.0112 | |
120 | 13 | M6 | 49 | 13 | 10 | 97 | 24300.0114 | |
128 | 13 | M6 | 51 | 13 | 10 | 107 | 24300.0120 | |
160 | 13 | M6 | 51 | 13 | 10 | 122 | 24300.0130 | |
26 | 112 | 17 | M8 | 55 | 17 | 12 | 163 | 24300.0140 |
117 | 17 | M8 | 55 | 17 | 12 | 166 | 24300.0142 | |
120 | 17 | M8 | 55 | 17 | 12 | 200 | 24300.0144 | |
125 | 17 | M8 | 55 | 17 | 12 | 176 | 24300.0146 | |
128 | 17 | M8 | 55 | 17 | 12 | 180 | 24300.0150 | |
160 | 17 | M8 | 57 | 17 | 12 | 217 | 24300.0160 | |
179 | 17 | M8 | 57 | 17 | 12 | 234 | 24300.0162 | |
192 | 17 | M8 | 57 | 17 | 12 | 240 | 24300.0170 | |
300 | 17 | M8 | 57 | 17 | 12 | 344 | 24300.0180 | |
400 | 17 | M8 | 57 | 17 | 12 | 436 | 24300.0190 | |
500 | 17 | M8 | 57 | 17 | 12 | 538 | 24300.0200 | |
aluminium, black | ||||||||
20 | 100 | 13 | M6 | 49 | 13 | 10 | 100 | 24300.0300 |
112 | 13 | M6 | 49 | 13 | 10 | 98 | 24300.0310 | |
117 | 13 | M6 | 49 | 13 | 10 | 100 | 24300.0312 | |
120 | 13 | M6 | 49 | 13 | 10 | 104 | 24300.0314 | |
128 | 13 | M6 | 51 | 13 | 10 | 110 | 24300.0320 | |
160 | 13 | M6 | 51 | 13 | 10 | 126 | 24300.0330 | |
26 | 112 | 17 | M8 | 55 | 17 | 12 | 167 | 24300.0340 |
117 | 17 | M8 | 55 | 17 | 12 | 166 | 24300.0342 | |
120 | 17 | M8 | 55 | 17 | 12 | 160 | 24300.0344 | |
125 | 17 | M8 | 55 | 17 | 12 | 178 | 24300.0346 | |
128 | 17 | M8 | 55 | 17 | 12 | 181 | 24300.0350 | |
160 | 17 | M8 | 57 | 17 | 12 | 217 | 24300.0360 | |
179 | 17 | M8 | 57 | 17 | 12 | 234 | 24300.0362 | |
192 | 17 | M8 | 57 | 17 | 12 | 250 | 24300.0370 | |
300 | 17 | M8 | 57 | 17 | 12 | 347 | 24300.0380 | |
400 | 17 | M8 | 57 | 17 | 12 | 30 | 24300.0390 | |
500 | 17 | M8 | 57 | 17 | 12 | 538 | 24300.0400 | |
stainless steel | ||||||||
20 | 112 | 13 | M6 | 49 | 13 | 10 | 271 | 24300.0510 |
128 | 13 | M6 | 51 | 13 | 10 | 300 | 24300.0520 | |
160 | 13 | M6 | 51 | 13 | 10 | 366 | 24300.0530 | |
200 | 13 | M6 | 51 | 13 | 10 | 440 | 24300.0540 | |
250 | 13 | M6 | 51 | 13 | 10 | 517 | 24300.0550 | |
300 | 13 | M6 | 51 | 13 | 10 | 597 | 24300.0560 | |
350 | 13 | M6 | 51 | 13 | 10 | 660 | 24300.0570 | |
400 | 13 | M6 | 51 | 13 | 10 | 737 | 24300.0580 |
Handle
• Stainless steel 1.4301, dull blasted
Dimensions | Weight | Art. No. | |||||
d1 | l | d2 | h | r | t | ||
+0.5 | min. | ||||||
[mm] | [g] | ||||||
stainless steel | |||||||
12 | 125 | M6 | 51 | 14 | 12 | 197 | 24310.0710 |
12 | 160 | M6 | 51 | 14 | 12 | 201 | 24310.0720 |
12 | 200 | M6 | 51 | 14 | 12 | 237 | 24310.0730 |
12 | 250 | M6 | 51 | 14 | 12 | 282 | 24310.0740 |
16 | 160 | M6 | 59 | 18 | 12 | 373 | 24310.0750 |
16 | 200 | M6 | 59 | 18 | 12 | 437 | 24310.0760 |
16 | 250 | M6 | 59 | 18 | 12 | 523 | 24310.0770 |
16 | 300 | M6 | 59 | 18 | 12 | 603 | 24310.0780 |
Codice componente
|
---|
24310.0770 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale corpo principale | Corpo principale, trattamento superficie | Profilo sezione trasversale maniglia | d (mm) | d1 (mm) | d2 (mm) | l (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | h (mm) | a (mm) | b (mm) | t (mm) | R (mm) | Impugnatura | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.62 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Sabbiatura | Profilo rotondo | - | 16 | M6 | 250 | - | - | 59 | - | - | 12 | 18 | Acciaio inox 1.4301 smerigliato opaco | - |
Loading...
Tipo corpo principale | Tipo di superficie | Categoria superficie | Profilo U | A U | Dritto |
---|---|---|---|---|---|
Funzione aggiuntiva | Non fornito | Metodo di montaggio | Maschiati | Senza minerali provenienti da zone di conflitti | sì |
Conformità REACH | sì |
Si trova sulla pagina di Maniglie, il codice articolo è il seguente: 24310.0770.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 24310.0770.
Configura
Stock
Proprietà di base
d(mm)
l1(mm)
l2(mm)
a(mm)
b(mm)
Tipo
Materiale corpo principale
Corpo principale, trattamento superficie
Profilo sezione trasversale maniglia
d1(mm)
d2(mm)
l(mm)
h(mm)
t(mm)
R(mm)
Impugnatura
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
24300.0110 |
24300.0112 |
24300.0114 |
24300.0120 |
24300.0130 |
24310.0780 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Materiale corpo principale | Corpo principale, trattamento superficie | Profilo sezione trasversale maniglia | d (mm) | d1 (mm) | d2 (mm) | l (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | h (mm) | a (mm) | b (mm) | t (mm) | R (mm) | Impugnatura | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.12 € | 1 | 2 giorni | 10 | Alluminio | Altro | Altro | M6 | - | - | 112 | - | - | 49 | 13 | 20 | 10 | 13 | Alluminio, trafilato, brillantato, macinato a vibrazione | - | |||
6.96 € | 1 | 2 giorni | 10 | Alluminio | Altro | Altro | M6 | - | - | 117 | - | - | 49 | 13 | 20 | 10 | 13 | Alluminio, trafilato, brillantato, macinato a vibrazione | - | |||
6.96 € | 1 | 2 giorni | 10 | Alluminio | Altro | Altro | M6 | - | - | 120 | - | - | 49 | 13 | 20 | 10 | 13 | Alluminio, trafilato, brillantato, macinato a vibrazione | - | |||
7.26 € | 1 | 2 giorni | 10 | Alluminio | Altro | Altro | M6 | - | - | 128 | - | - | 51 | 13 | 20 | 10 | 13 | Alluminio, trafilato, brillantato, macinato a vibrazione | - | |||
7.84 € | 1 | 2 giorni | 10 | Alluminio | Altro | Altro | M6 | - | - | 160 | - | - | 51 | 13 | 20 | 10 | 13 | Alluminio, trafilato, brillantato, macinato a vibrazione | - | |||
20.76 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Sabbiatura | Profilo rotondo | - | 16 | M6 | 300 | - | - | 59 | - | - | 12 | 18 | Acciaio inox 1.4301 smerigliato opaco | - |