Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
24300.0665
![]() | U-handles are used, for example, on machine doors, furniture doors, cabinet doors, drawers and drawer units. These U-handles are characterised by their ergonomic profile design with very high stability and their simple and timeless design. |
Dimensions | For cylinder screw | Weight | Art. No. | |||||||
b | l1 | l2 | a | d | h1 | h2 | r | |||
±0.25 | ||||||||||
[mm] | [mm] | [g] | ||||||||
Aluminium, bright | ||||||||||
20 | 100 | 112 | 13 | 5.4 | 49 | 19 | 13 | M5 | 80 | 24300.0101 |
20 | 112 | 124 | 13 | 5.4 | 49 | 19 | 13 | M5 | 82 | 24300.0111 |
20 | 128 | 140 | 13 | 5.4 | 51 | 19 | 13 | M5 | 100 | 24300.0121 |
20 | 160 | 172 | 13 | 5.4 | 51 | 19 | 13 | M5 | 100 | 24300.0131 |
26 | 116 | 130 | 17 | 6.4 | 55 | 17 | 17 | M6 | 146 | 24300.0141 |
26 | 132 | 146 | 17 | 6.4 | 55 | 17 | 17 | M6 | 161 | 24300.0151 |
26 | 164 | 178 | 17 | 6.4 | 57 | 17 | 17 | M6 | 196 | 24300.0161 |
26 | 179 | 193 | 17 | 6.4 | 57 | 17 | 17 | M6 | 215 | 24300.0166 |
26 | 196 | 210 | 17 | 6.4 | 57 | 17 | 17 | M6 | 229 | 24300.0171 |
Aluminium, black | ||||||||||
20 | 100 | 112 | 13 | 5.4 | 49 | 19 | 13 | M5 | 80 | 24300.0301 |
20 | 112 | 124 | 13 | 5.4 | 49 | 19 | 13 | M5 | 82 | 24300.0311 |
20 | 128 | 140 | 13 | 5.4 | 51 | 19 | 13 | M5 | 100 | 24300.0321 |
20 | 160 | 172 | 13 | 5.4 | 51 | 19 | 13 | M5 | 120 | 24300.0331 |
26 | 116 | 130 | 17 | 6.4 | 55 | 17 | 17 | M6 | 132 | 24300.0341 |
26 | 132 | 146 | 17 | 6.4 | 55 | 17 | 17 | M6 | 166 | 24300.0351 |
26 | 164 | 178 | 17 | 6.4 | 57 | 17 | 17 | M6 | 206 | 24300.0361 |
26 | 179 | 193 | 17 | 6.4 | 57 | 17 | 17 | M6 | 213 | 24300.0366 |
26 | 196 | 210 | 17 | 6.4 | 57 | 17 | 17 | M6 | 232 | 24300.0371 |
Stainless steel, dull blasted | ||||||||||
20 | 112 | 124 | 13 | 5.4 | 49 | 19 | 13 | M5 | 258 | 24300.0511 |
20 | 128 | 140 | 13 | 5.4 | 51 | 19 | 13 | M5 | 293 | 24300.0521 |
20 | 160 | 172 | 13 | 5.4 | 51 | 19 | 13 | M5 | 345 | 24300.0531 |
26 | 128 | 140 | 17 | 6.4 | 57 | 17 | 19 | M6 | 455 | 24300.0655 |
26 | 160 | 172 | 17 | 6.4 | 57 | 17 | 19 | M6 | 542 | 24300.0665 |
26 | 200 | 216 | 17 | 6.4 | 57 | 17 | 19 | M6 | 651 | 24300.0675 |
Codice componente
|
---|
24300.0665 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale corpo principale | Corpo principale, trattamento superficie | d (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | a (mm) | b (mm) | R (mm) | Per viti | Impugnatura | Peso (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
57.10 € | 1 | 3 giorni | - | EN 1.4301 Equiv. | Sabbiatura | 6.4 | 160 | 172 | 57 | 17 | 17 | 26 | 19 | M6 | Acciaio inox, sabbiato opaco | 542 |
Loading...
Tipo corpo principale | Tipo di superficie | Categoria superficie | Profilo U | A U | Dritto |
---|---|---|---|---|---|
Funzione aggiuntiva | Non fornito | Metodo di montaggio | Maschiati | Profilo sezione trasversale maniglia | Altro |
Senza minerali provenienti da zone di conflitti | sì | Conformità REACH | sì |
Si trova sulla pagina di Maniglie, a montaggio frontale / Alluminio, il codice articolo è il seguente: 24300.0665.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 24300.0665.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Materiale corpo principale
Corpo principale, trattamento superficie
d(mm)
l1(mm)
l2(mm)
h1(mm)
h2(mm)
a(mm)
b(mm)
R(mm)
Per viti
Impugnatura
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
24300.0111 |
24300.0121 |
24300.0131 |
24300.0141 |
24300.0151 |
24300.0675 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Materiale corpo principale | Corpo principale, trattamento superficie | d (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | a (mm) | b (mm) | R (mm) | Per viti | Impugnatura | Peso (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.66 € | 1 | 2 giorni | 10 | Alluminio | Altro | 5.4 | 112 | 124 | 49 | 19 | 13 | 20 | 13 | M5 | Alluminio, trafilato, brillantato, macinato a vibrazione | - | |||
8.00 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Alluminio | Altro | 5.4 | 128 | 140 | 51 | 19 | 13 | 20 | 13 | M5 | Alluminio, trafilato, brillantato, macinato a vibrazione | - | |||
8.58 € | 1 | 2 giorni | 10 | Alluminio | Altro | 5.4 | 160 | 172 | 51 | 19 | 13 | 20 | 13 | M5 | Alluminio, trafilato, brillantato, macinato a vibrazione | - | |||
10.84 € | 1 | 2 giorni | 10 | Alluminio | Altro | 6.4 | 116 | 130 | 55 | 17 | 17 | 26 | 17 | M6 | Alluminio, trafilato, brillantato, macinato a vibrazione | - | |||
11.13 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Alluminio | Altro | 6.4 | 132 | 146 | 55 | 17 | 17 | 26 | 17 | M6 | Alluminio, trafilato, brillantato, macinato a vibrazione | - | |||
61.60 € | 1 | 3 giorni | - | EN 1.4301 Equiv. | Sabbiatura | 6.4 | 200 | 216 | 57 | 17 | 17 | 26 | 19 | M6 | Acciaio inox, sabbiato opaco | 651 |