Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
25100.0040
![]() | Quick plug coupling with radial offset compensation for multiple applications, e.g. as a link between a piston rod and a linear movement unit. |
Dimensions | WS | Radial offset compensation x max. | Maximum tensile and compressive load max. | Weight | Art. No. | ||||||||
d1 | d2 | d3 | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | WS1 | WS2 | ||||
~ | min. | min. | |||||||||||
[mm] | [mm] | [mm] | [kN] | [g] | |||||||||
with coupling screw – picture 1 | |||||||||||||
M 6 | 21.0 | – | 37.5 | 11.0 | 14 | 9.0 | 18.0 | 19 | 10 | 0.6 | 2.5 | 44 | 25100.0006 |
M 8 | 26.0 | – | 45.0 | 13.5 | 17 | 11.5 | 22.5 | 24 | 13 | 0.7 | 4.5 | 86 | 25100.0008 |
M10 | 30.0 | – | 56.2 | 16.0 | 20 | 16.0 | 29.0 | 27 | 17 | 0.7 | 6.5 | 148 | 25100.0010 |
M12 | 32.5 | – | 66.7 | 21.0 | 25 | 17.0 | 34.0 | 30 | 19 | 0.8 | 10.0 | 209 | 25100.0012 |
M16 | 39.0 | – | 83.0 | 25.0 | 30 | 23.0 | 42.0 | 36 | 24 | 1.0 | 18.0 | 382 | 25100.0016 |
M20 | 44.0 | – | 93.5 | 29.0 | 35 | 23.5 | 45.5 | 41 | 30 | 1.0 | 30.0 | 572 | 25100.0020 |
M10 x 1,25 | 30.0 | – | 56.2 | 16.0 | 20 | 16.0 | 29.0 | 27 | 17 | 0.7 | 6.5 | 148 | 25100.0030 |
M12 x 1,25 | 32.5 | – | 66.7 | 21.0 | 25 | 17.0 | 34.0 | 30 | 19 | 0.8 | 10.0 | 209 | 25100.0032 |
M16 x 1,5 | 39.0 | – | 83.0 | 25.0 | 30 | 23.0 | 42.0 | 36 | 24 | 1.0 | 18.0 | 381 | 25100.0036 |
M20 x 1,5 | 44.0 | – | 93.5 | 29.0 | 35 | 23.5 | 45.5 | 41 | 30 | 1.0 | 30.0 | 571 | 25100.0040 |
with coupling nut – picture 2 | |||||||||||||
M 6 | 21.0 | 11.0 | 37.5 | 11.0 | – | 9.0 | 18.0 | 19 | 10 | 0.6 | 2.5 | 46 | 25100.0056 |
M 8 | 26.0 | 14.4 | 45.0 | 13.5 | – | 11.5 | 22.5 | 24 | 13 | 0.7 | 4.5 | 91 | 25100.0058 |
M10 | 30.0 | 19.0 | 56.2 | 15.0 | – | 16.0 | 29.0 | 27 | 17 | 0.7 | 6.5 | 159 | 25100.0060 |
M12 | 32.5 | 21.2 | 66.7 | 17.5 | – | 17.0 | 34.0 | 30 | 19 | 0.8 | 10.0 | 224 | 25100.0062 |
M16 | 39.0 | 27.0 | 83.0 | 22.0 | – | 23.0 | 42.0 | 36 | 24 | 1.0 | 18.0 | 403 | 25100.0066 |
M20 | 44.0 | 34.0 | 93.5 | 25.0 | – | 23.5 | 45.5 | 41 | 30 | 1.0 | 30.0 | 606 | 25100.0070 |
M10 x 1,25 | 30.0 | 19.0 | 56.2 | 15.0 | – | 16.0 | 29.0 | 27 | 17 | 0.7 | 6.5 | 159 | 25100.0080 |
M12 x 1,25 | 32.5 | 21.2 | 66.7 | 17.5 | – | 17.0 | 34.0 | 30 | 19 | 0.8 | 10.0 | 223 | 25100.0082 |
M16 x 1,5 | 39.0 | 27.0 | 83.0 | 22.0 | – | 23.0 | 42.0 | 36 | 24 | 1.0 | 18.0 | 403 | 25100.0086 |
M20 x 1,5 | 44.0 | 34.0 | 93.5 | 25.0 | – | 23.5 | 45.5 | 41 | 30 | 1.0 | 30.0 | 596 | 25100.0090 |
Codice componente
|
---|
25100.0040 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Filettatura di collegamento nominale M (mm) | Tipo di attacco, lato pezzo | Max. Forza di trazione di esercizio (kN) | Disallineamento U ammesso (mm) | d1(M) | d2 (mm) | d3 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | l5 (mm) | WS1 (mm) | WS2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59.56 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | M20–M26 | Filettature | 30 | 1 | 20 x 1,5 | 44 | - | ~ 93.5 | 29 | 35 | 23.5 | 45.5 | 41 | 30 |
Loading...
Tipo | Giunti flottanti | Cilindro usato | Cilindro aria / Cilindri idraulici | Tipo di attacco, lato cilindro | Maschiati |
---|---|---|---|---|---|
Materiale corpo principale | Acciaio | Extra corti | Eccentricità | Testa metallica | Non fornito |
Materiale prigioniero | Acciaio | Lock nut | Steel, black (ISO 4035/8675) | Coupling part | Heat-treated steel, tempered, phosphated |
Claw | Heat-treated steel, tempered, phosphated | Conflict Minerals free | yes | REACH compliant | yes |
Si trova sulla pagina di Innesti rapidi, a compensazione radiale, il codice articolo è il seguente: 25100.0040.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 25100.0040.
Configura
Stock
Proprietà di base
d3(mm)
Tipo
Filettatura di collegamento nominale M(mm)
Tipo di attacco, lato pezzo
Disallineamento U ammesso(mm)
d1(M)
d2(mm)
l1(mm)
l2(mm)
l3(mm)
l4(mm)
l5(mm)
WS1(mm)
WS2(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
25100.0012 |
25100.0016 |
25100.0020 |
25100.0056 |
25100.0058 |
25100.0060 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Filettatura di collegamento nominale M (mm) | Tipo di attacco, lato pezzo | Max. Forza di trazione di esercizio (kN) | Disallineamento U ammesso (mm) | d1(M) | d2 (mm) | d3 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | l5 (mm) | WS1 (mm) | WS2 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.56 € | 1 | 3 giorni | 10 | M10–M18 | Filettature | 10 | 0.8 | 12 | 32.5 | - | ~ 66.7 | 21 | 25 | 17 | 34 | 30 | 19 | |||
49.19 € | 1 | 3 giorni | 10 | M10–M18 | Filettature | 18 | 1 | 16 | 39 | - | ~ 83 | 25 | 30 | 23 | 42 | 36 | 24 | |||
59.56 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | M20–M26 | Filettature | 30 | 1 | 20 | 44 | - | ~ 93.5 | 29 | 35 | 23.5 | 45.5 | 41 | 30 | |||
28.83 € | 1 | 3 giorni | 10 | M3–M8 | Maschiati | 2.5 | 0.6 | 6 | 21 | 11 | ~ 37.5 | 11 | - | 9 | 18 | 19 | 10 | |||
30.45 € | 1 | 3 giorni | 10 | M3–M8 | Maschiati | 4.5 | 0.7 | 8 | 26 | 14.4 | ~ 45 | 13.5 | - | 11.5 | 22.5 | 24 | 13 | |||
35.78 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | M10–M18 | Maschiati | 6.5 | 0.7 | 10 | 30 | 19 | ~ 56.2 | 15 | - | 16 | 29 | 27 | 17 |