Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
25100.0210
![]() | Quick plug coupling with radial offset compensation requiring only little space. Suitable for multiple applications, e.g. as a link between a piston rod and a linear-movement unit. |
Dimensions | WS | Radial offset compensation x max. | Maximum tensile and compressive load max. | Weight | Art. No. | ||||||||||||
d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | l6 | l7 | t | |||||
~ | min. | ||||||||||||||||
[mm] | [mm] | [mm] | [kN] | [g] | |||||||||||||
with coupling screw – picture 1 | |||||||||||||||||
M 6 | 42 | – | 5.5 | 10 | 30.5 | 11.0 | 14 | 3.0 | 11.0 | 7.0 | 14.0 | 5.4 | 10 | 0.6 | 2.5 | 75 | 25100.0206 |
M 8 | 48 | – | 6.6 | 11 | 35.5 | 13.5 | 17 | 3.0 | 13.0 | 8.0 | 16.0 | 6.4 | 13 | 0.7 | 4.5 | 118 | 25100.0208 |
M10 | 50 | – | 6.6 | 11 | 43.2 | 16.0 | 20 | 4.2 | 16.0 | 9.0 | 17.0 | 6.4 | 17 | 0.7 | 6.5 | 175 | 25100.0210 |
M12 | 55 | – | 6.6 | 11 | 53.2 | 21.0 | 25 | 4.2 | 20.5 | 10.0 | 19.0 | 6.4 | 19 | 0.8 | 10.0 | 279 | 25100.0212 |
M16 | 65 | – | 9.0 | 15 | 64.0 | 25.0 | 30 | 5.0 | 23.0 | 12.5 | 22.5 | 8.5 | 24 | 1.0 | 18.0 | 455 | 25100.0216 |
M20 | 80 | – | 11.0 | 18 | 74.0 | 29.0 | 35 | 5.0 | 26.0 | 17.0 | 28.0 | 10.0 | 30 | 1.0 | 30.0 | 810 | 25100.0220 |
M10 x 1,25 | 50 | – | 6.6 | 11 | 43.2 | 16.0 | 20 | 4.2 | 16.0 | 9.0 | 17.0 | 6.4 | 17 | 0.7 | 6.5 | 176 | 25100.0230 |
M12 x 1,25 | 55 | – | 6.6 | 11 | 53.2 | 21.0 | 25 | 4.2 | 20.5 | 10.0 | 19.0 | 6.4 | 19 | 0.8 | 10.0 | 280 | 25100.0232 |
M16 x 1,5 | 65 | – | 9.0 | 15 | 64.0 | 25.0 | 30 | 5.0 | 23.0 | 12.5 | 22.5 | 8.5 | 24 | 1.0 | 18.0 | 454 | 25100.0236 |
M20 x 1,5 | 80 | – | 11.0 | 18 | 74.0 | 29.0 | 35 | 5.0 | 26.0 | 17.0 | 28.0 | 10.0 | 30 | 1.0 | 30.0 | 812 | 25100.0240 |
with coupling nut – picture 2 | |||||||||||||||||
M 6 | 42 | 11.0 | 5.5 | 10 | 30.5 | 11.0 | – | 3.0 | 11.0 | 7.0 | 14.0 | 5.4 | 10 | 0.6 | 2.5 | 77 | 25100.0256 |
M 8 | 48 | 14.4 | 6.6 | 11 | 35.5 | 13.5 | – | 3.0 | 13.0 | 8.0 | 16.0 | 6.4 | 13 | 0.7 | 4.5 | 123 | 25100.0258 |
M10 | 50 | 19.0 | 6.6 | 11 | 43.2 | 15.0 | – | 4.2 | 16.0 | 9.0 | 17.0 | 6.4 | 17 | 0.7 | 6.5 | 187 | 25100.0260 |
M12 | 55 | 21.2 | 6.6 | 11 | 53.2 | 17.5 | – | 4.2 | 20.5 | 10.0 | 19.0 | 6.4 | 19 | 0.8 | 10.0 | 295 | 25100.0262 |
M16 | 65 | 27.0 | 9.0 | 15 | 64.0 | 22.0 | – | 5.0 | 23.0 | 12.5 | 22.5 | 8.5 | 24 | 1.0 | 18.0 | 471 | 25100.0266 |
M20 | 80 | 34.0 | 11.0 | 18 | 74.0 | 25.0 | – | 5.0 | 26.0 | 17.0 | 28.0 | 10.0 | 30 | 1.0 | 30.0 | 850 | 25100.0270 |
M10 x 1,25 | 50 | 19.0 | 6.6 | 11 | 43.2 | 15.0 | – | 4.2 | 16.0 | 9.0 | 17.0 | 6.4 | 17 | 0.7 | 6.5 | 188 | 25100.0280 |
M12 x 1,25 | 55 | 21.2 | 6.6 | 11 | 53.2 | 17.5 | – | 4.2 | 20.5 | 10.0 | 19.0 | 6.4 | 19 | 0.8 | 10.0 | 294 | 25100.0282 |
M16 x 1,5 | 65 | 27.0 | 9.0 | 15 | 64.0 | 22.0 | – | 5.0 | 23.0 | 12.5 | 22.5 | 8.5 | 24 | 1.0 | 18.0 | 471 | 25100.0286 |
M20 x 1,5 | 80 | 34.0 | 11.0 | 18 | 74.0 | 25.0 | – | 5.0 | 26.0 | 17.0 | 28.0 | 10.0 | 30 | 1.0 | 30.0 | 836 | 25100.0290 |
Codice componente
|
---|
25100.0210 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tipo di attacco, lato cilindro | Filettatura di collegamento nominale M (mm) | Max. Forza di trazione di esercizio (kN) | Disallineamento U ammesso (mm) | d1(M) | d2 (mm) | d3 (mm) | d4 (mm) | d5 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | l5 (mm) | l6 (mm) | l7 (mm) | t (mm) | WS (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.34 € | 1 | 3 giorni | 10 | Filettature | M10–M18 | 6.5 | 0.7 | 10 | 50 | - | 6.6 | 11 | ~ 43.2 | 16 | 20 | 4.2 | 16 | 9 | 17 | 6.4 | 17 |
Loading...
Tipo | Con flangia | Cilindro usato | Cilindro aria / Cilindri idraulici | Profilo flangia | Forma rotonda |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di attacco, lato pezzo | Foro | Materiale corpo principale | Acciaio | Extra corti | Eccentricità |
Testa metallica | Bulloneria flangia | Materiale prigioniero | Acciaio | Lock nut | Steel, black (ISO 4035/8675) |
Coupling part | Heat-treated steel, tempered, phosphated | Flange | Heat-treated steel, tempered, phosphated | Conflict Minerals free | yes |
REACH compliant | yes |
Si trova sulla pagina di Innesti rapidi, a compensazione radiale con flangia, il codice articolo è il seguente: 25100.0210.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 25100.0210.
Configura
Proprietà di base
d3(mm)
Tipo
Tipo di attacco, lato cilindro
Filettatura di collegamento nominale M(mm)
Disallineamento U ammesso(mm)
d1(M)
d2(mm)
d4(mm)
d5(mm)
l1(mm)
l2(mm)
l3(mm)
l4(mm)
l5(mm)
l6(mm)
l7(mm)
t(mm)
WS(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
25100.0206 |
25100.0208 |
25100.0212 |
25100.0216 |
25100.0220 |
25100.0230 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Tipo di attacco, lato cilindro | Filettatura di collegamento nominale M (mm) | Max. Forza di trazione di esercizio (kN) | Disallineamento U ammesso (mm) | d1(M) | d2 (mm) | d3 (mm) | d4 (mm) | d5 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | l5 (mm) | l6 (mm) | l7 (mm) | t (mm) | WS (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.14 € | 1 | 3 giorni | 10 | Filettature | M3–M8 | 2.5 | 0.6 | 6 | 42 | - | 5.5 | 10 | ~ 30.5 | 11 | 14 | 3 | 11 | 7 | 14 | 5.4 | 10 | |||
48.38 € | 1 | 3 giorni | 10 | Filettature | M3–M8 | 4.5 | 0.7 | 8 | 48 | - | 6.6 | 11 | ~ 35.5 | 13.5 | 17 | 3 | 13 | 8 | 16 | 6.4 | 13 | |||
60.44 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Filettature | M10–M18 | 10 | 0.8 | 12 | 55 | - | 6.6 | 11 | ~ 53.2 | 21 | 25 | 4.2 | 20.5 | 10 | 19 | 6.4 | 19 | |||
73.61 € | 1 | 3 giorni | 10 | Filettature | M10–M18 | 18 | 1 | 16 | 65 | - | 9 | 15 | ~ 64 | 25 | 30 | 5 | 23 | 12.5 | 22.5 | 8.5 | 24 | |||
96.12 € | 1 | 4 giorni | 10 | Filettature | M20–M26 | 30 | 1 | 20 | 80 | - | 11 | 18 | ~ 74 | 29 | 35 | 5 | 26 | 17 | 28 | 10 | 30 | |||
51.34 € | 1 | 3 giorni | 10 | Filettature | M10–M18 | 6.5 | 0.7 | 10 x 1,25 | 50 | - | 6.6 | 11 | ~ 43.2 | 16 | 20 | 4.2 | 16 | 9 | 17 | 6.4 | 17 |