Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
25100.0408
Codice componente
|
---|
25100.0408 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Filettatura di collegamento nominale M (mm) | Max. Forza di trazione di esercizio (kN) | d1(M) | d2 (mm) | d3 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | l5 (mm) | l6 (mm) | WS1 (mm) | WS2 (mm) | WS3 (mm) | WS4 (mm) | x max. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
66.18 € | 1 | 4 giorni | 10 | M3–M8 | 4.5 | 8 | 30 | 15 | ~ 63 | 18 | 11.5 | 16 | 33 | 23.5 | 27 | 24 | 13 | 7 | 0.6 |
Loading...
Tipo | Giunti flottanti | Cilindro usato | Cilindro aria / Cilindri idraulici | Tipo di attacco, lato cilindro | Filettature |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di attacco, lato pezzo | Maschiati | Materiale corpo principale | Acciaio | Extra corti | Laterale, angolare |
Testa metallica | Non fornito | Materiale prigioniero | Acciaio | Disallineamento angolare V ammesso(deg) | ±4 |
Lock nut | Steel, black (ISO 4035/8675) | Coupling part | Heat-treated steel, nitrided, black | Claw | Heat-treated steel, tempered, phosphated |
Spring | Stainless steel | Nut | Heat-treated steel, phosphated | Seat | Heat-treated steel, tempered, phosphated |
Conflict Minerals free | yes | REACH compliant | yes |
Si trova sulla pagina di Innesti rapidi, a compensazione radiale e angolare, il codice articolo è il seguente: 25100.0408.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 25100.0408.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filettatura di collegamento nominale M(mm)
d1(M)
d2(mm)
d3(mm)
l1(mm)
l2(mm)
l3(mm)
l4(mm)
l5(mm)
l6(mm)
WS1(mm)
WS2(mm)
WS3(mm)
WS4(mm)
x max.(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
25100.0406 |
25100.0410 |
25100.0412 |
25100.0416 |
25100.0420 |
25100.0430 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Filettatura di collegamento nominale M (mm) | Max. Forza di trazione di esercizio (kN) | d1(M) | d2 (mm) | d3 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | l5 (mm) | l6 (mm) | WS1 (mm) | WS2 (mm) | WS3 (mm) | WS4 (mm) | x max. (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61.24 € | 1 | 3 giorni | 10 | M3–M8 | 2.5 | 6 | 24.5 | 9.6 | ~ 52 | 14 | 9.5 | 13 | 29 | 18.5 | 22 | 19 | 8 | 5 | 0.6 | |||
89.04 € | 1 | 3 giorni | 10 | M10–M18 | 6.5 | 10 | 44 | 21 | ~ 81 | 22 | 16 | 24 | 43 | 30.5 | 41 | 36 | 18 | 12 | 0.7 | |||
90.07 € | 1 | 3 giorni | 10 | M10–M18 | 10 | 12 | 44 | 21 | ~ 85 | 26 | 16 | 24 | 43 | 34.5 | 41 | 36 | 18 | 12 | 0.7 | |||
126.10 € | 1 | 4 giorni | 10 | M10–M18 | 18 | 16 | 60 | 32 | ~ 121 | 34 | 26 | 34 | 62 | 45 | 55 | 46 | 27 | 18 | 1 | |||
127.14 € | 1 | 4 giorni | 10 | M20–M26 | 30 | 20 | 60 | 32 | ~ 129 | 42 | 26 | 34 | 62 | 53 | 55 | 46 | 27 | 18 | 1 | |||
89.04 € | 1 | 4 giorni | 10 | M10–M18 | 6.5 | 10 x 1,25 | 44 | 21 | ~ 81 | 22 | 16 | 24 | 43 | 30.5 | 41 | 36 | 18 | 12 | 0.7 |