Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
25100.0410
Codice componente
|
---|
25100.0410 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Filettatura di collegamento nominale M (mm) | Max. Forza di trazione di esercizio (kN) | d1(M) | d2 (mm) | d3 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | l5 (mm) | l6 (mm) | WS1 (mm) | WS2 (mm) | WS3 (mm) | WS4 (mm) | x max. (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89.04 € | 1 | 3 giorni | 10 | M10–M18 | 6.5 | 10 | 44 | 21 | ~ 81 | 22 | 16 | 24 | 43 | 30.5 | 41 | 36 | 18 | 12 | 0.7 |
Loading...
Tipo | Giunti flottanti | Cilindro usato | Cilindro aria / Cilindri idraulici | Tipo di attacco, lato cilindro | Filettature |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di attacco, lato pezzo | Maschiati | Materiale corpo principale | Acciaio | Extra corti | Laterale, angolare |
Testa metallica | Non fornito | Materiale prigioniero | Acciaio | Disallineamento angolare V ammesso(deg) | ±4 |
Lock nut | Steel, black (ISO 4035/8675) | Coupling part | Heat-treated steel, nitrided, black | Claw | Heat-treated steel, tempered, phosphated |
Spring | Stainless steel | Nut | Heat-treated steel, phosphated | Seat | Heat-treated steel, tempered, phosphated |
Conflict Minerals free | yes | REACH compliant | yes |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filettatura di collegamento nominale M(mm)
d1(M)
d2(mm)
d3(mm)
l1(mm)
l2(mm)
l3(mm)
l4(mm)
l5(mm)
l6(mm)
WS1(mm)
WS2(mm)
WS3(mm)
WS4(mm)
x max.(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali