Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
22120.0405
Index plungers are used for indexing bores. |
Dimensions | WS | Spring load1) | Operating temperature range | Weight | Art. No. | |||||||||||
d1 | d2 | d3 | d4 | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | l6 | F1 | F2 | min. | max. | |||
-0.02 -0.05 | ~ | min. | min. | ~ | ~ | |||||||||||
[mm] | [mm] | [N] | [°C] | [g] | ||||||||||||
with knob – picture 1, free cutting steel | ||||||||||||||||
5 | M10 x 1 | 21 | – | 45.0 | 5 | 17 | 5 | – | 15 | 12 | 6.0 | 14 | -30 | 80 | 19 | 22120.0005 |
6 | M12 x 1,5 | 25 | – | 54.5 | 6 | 20 | 6 | – | 17 | 14 | 6.5 | 19 | -30 | 80 | 29 | 22120.0006 |
8 | M16 x 1,5 | 31 | – | 69.0 | 8 | 26 | 8 | – | 23 | 19 | 11.5 | 28 | -30 | 80 | 71 | 22120.0008 |
10 | M20 x 1,5 | 31 | – | 80.0 | 10 | 33 | 10 | – | 30 | 22 | 23.0 | 54 | -30 | 80 | 119 | 22120.0010 |
without knob – picture 2, free cutting steel | ||||||||||||||||
5 | M10 x 1 | – | M5 | – | 5 | 17 | 5 | 6 | 15 | 12 | 6.0 | 14 | – | 250 | 14 | 22120.0025 |
6 | M12 x 1,5 | – | M6 | – | 6 | 20 | 6 | 10 | 17 | 14 | 6.5 | 19 | – | 250 | 23 | 22120.0026 |
8 | M16 x 1,5 | – | M8 | – | 8 | 26 | 8 | 12 | 23 | 19 | 11.5 | 28 | – | 250 | 54 | 22120.0028 |
10 | M20 x 1,5 | – | M8 | – | 10 | 33 | 10 | 12 | 30 | 22 | 23.0 | 54 | – | 250 | 97 | 22120.0030 |
with knob – picture 1, stainless steel | ||||||||||||||||
5 | M10 x 1 | 21 | – | 45.0 | 5 | 17 | 5 | – | 15 | 12 | 6.0 | 14 | -30 | 80 | 19 | 22120.0405 |
6 | M12 x 1,5 | 25 | – | 54.5 | 6 | 20 | 6 | – | 17 | 14 | 6.5 | 19 | -30 | 80 | 31 | 22120.0406 |
8 | M16 x 1,5 | 31 | – | 69.0 | 8 | 26 | 8 | – | 23 | 19 | 11.5 | 28 | -30 | 80 | 71 | 22120.0408 |
10 | M20 x 1,5 | 31 | – | 80.0 | 10 | 33 | 10 | – | 30 | 22 | 23.0 | 54 | -30 | 80 | 115 | 22120.0410 |
without knob – picture 2, stainless steel | ||||||||||||||||
5 | M10 x 1 | – | M5 | – | 5 | 17 | 5 | 6 | 15 | 12 | 6.0 | 14 | – | 250 | 14 | 22120.0425 |
6 | M12 x 1,5 | – | M6 | – | 6 | 20 | 6 | 10 | 17 | 14 | 6.5 | 19 | – | 250 | 23 | 22120.0426 |
8 | M16 x 1,5 | – | M8 | – | 8 | 26 | 8 | 12 | 23 | 19 | 11.5 | 28 | – | 250 | 54 | 22120.0428 |
10 | M20 x 1,5 | – | M8 | – | 10 | 33 | 10 | 12 | 30 | 22 | 23.0 | 54 | – | 250 | 98 | 22120.0430 |
Dimensions | Wrench size | Weight | Art. No. | |
d2 | ||||
[mm] | [mm] | [g] | ||
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439), steel | ||||
M10 x 1 | 16 | 5.2 | 22120.0115 | |
M12 x 1,5 | 18 | 7.5 | 22120.0116 | |
M16 x 1,5 | 24 | 15.0 | 22120.0118 | |
M20 x 1,5 | 30 | 32.0 | 22120.0120 | |
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439), stainless steel | ||||
M10 x 1 | 16 | 5.2 | 22120.0515 | |
M12 x 1,5 | 18 | 7.5 | 22120.0516 | |
M16 x 1,5 | 24 | 15.0 | 22120.0518 | |
M20 x 1,5 | 30 | 32.0 | 22120.0520 |
Codice componente
|
---|
22120.0405 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tipo | Materiale corpo | Manopola di funzionamento | Trattamento superficie corpo principale | D.E. punta d (Ø) | Dimension d2 (mm) | d3 (mm) | d4 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | l5 (mm) | l6 (mm) | F1 (N) | F2 (N) | WS (mm) | Temperatura max. (°C) | Temperatura min. (°C) | Pomello | Puntale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.04 € | 1 | 10 giorni | 10 | Manopola standard | Acciaio inox | In dotazione | - | 5 | M10 x 1 | 21 | - | ~ 45 | 5 | 17 | 5 | - | 15 | ~ 6 | ~ 14 | 12 | 80 | -30 | Thermoplastic PA 6, black, dull | Stainless steel 1.4305, nickel-plated |
Loading...
Metodo di montaggio | Attacco a vite | Senza minerali provenienti da zone di conflitti | yes | Conformità REACH | yes |
---|
Si trova sulla pagina di Otturatori, con dado esagonale, il codice articolo è il seguente: 22120.0405.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 22120.0405.
Configura
Proprietà di base
Trattamento superficie corpo principale
d4(mm)
l5(mm)
Tipo
Tipo
Materiale corpo
Manopola di funzionamento
D.E. punta d(Ø)
Dimension d2(mm)
d3(mm)
l1(mm)
l2(mm)
l3(mm)
l4(mm)
l6(mm)
F1(N)
F2(N)
WS(mm)
Temperatura max.(°C)
Temperatura min.(°C)
Pomello
Puntale
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
22120.0010 |
22120.0025 |
22120.0026 |
22120.0406 |
22120.0408 |
22120.0410 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Tipo | Materiale corpo | Manopola di funzionamento | Trattamento superficie corpo principale | D.E. punta d (Ø) | Dimension d2 (mm) | d3 (mm) | d4 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | l5 (mm) | l6 (mm) | F1 (N) | F2 (N) | WS (mm) | Temperatura max. (°C) | Temperatura min. (°C) | Pomello | Puntale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.41 € | 1 | 2 giorni | 10 | Manopola standard | Acciaio | In dotazione | Ossido nero | 10 | M20 x 1,5 | 31 | - | ~ 80 | 10 | 33 | 10 | - | 30 | ~ 23 | ~ 54 | 22 | 80 | -30 | Thermoplastic PA 6, black, dull | Steel, hardened | |||
7.70 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Senza manopola | Acciaio | Non fornito | Ossido nero | 5 | M10 x 1 | - | M5 | - | 5 | 17 | 5 | 6 | 15 | ~ 6 | ~ 14 | 12 | 250 | - | - | Steel, hardened | |||
9.27 € | 1 | 2 giorni | 10 | Senza manopola | Acciaio | Non fornito | Ossido nero | 6 | M12 x 1,5 | - | M6 | - | 6 | 20 | 6 | 10 | 17 | ~ 5.5 | ~ 13 | 14 | 250 | - | - | Steel, hardened | |||
16.36 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Manopola standard | Acciaio inox | In dotazione | - | 6 | M12 x 1,5 | 25 | - | ~ 54.5 | 6 | 20 | 6 | - | 17 | ~ 5.5 | ~ 13 | 14 | 80 | -30 | Thermoplastic PA 6, black, dull | Stainless steel 1.4305, nickel-plated | |||
21.99 € | 1 | 2 giorni | 10 | Manopola standard | Acciaio inox | In dotazione | - | 8 | M16 x 1,5 | 31 | - | ~ 69 | 8 | 26 | 8 | - | 23 | ~ 11.5 | ~ 28 | 19 | 80 | -30 | Thermoplastic PA 6, black, dull | Stainless steel 1.4305, nickel-plated | |||
33.18 € | 1 | 2 giorni | 10 | Manopola standard | Acciaio inox | In dotazione | - | 10 | M20 x 1,5 | 31 | - | ~ 80 | 10 | 33 | 10 | - | 30 | ~ 23 | ~ 54 | 22 | 80 | -30 | Thermoplastic PA 6, black, dull | Stainless steel 1.4305, nickel-plated |