• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 alle ore 15:00 (CEST) 16/6/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Arresti retraibili (Codici componente - Download CAD)

Arresti retraibili
Index bolts are used for indexing purposes.
L'impugnatura rivestita di plastica assicura una migliore presa.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

22120.0360

Index Bolts, EH 22120.

Product Description

Index bolts are used for indexing purposes.
Plastic cover for grip allows better handling.

Material

Body
• Free cutting steel, blackened
• Stainless steel 1.4305
Locking pin
• Steel, hardened
• Stainless steel 1.4305, nickel-plated
Catch
• Free cutting steel, blackened
• Dry powdered metal 1.4404
Plastic cap
• Thermoplastic, black, dull

Operation

By turning the index bolt 180° the locking pin will be pulled-in and secured by a notched catch (when locking pin should not overhang).

Notes

Lock nuts have to be purchased separately.

Further products

• Mounting Blocks, for index bolts and index plungers, die-cast
• Locating Bushings, for index bolts and index plungers
• Mounting Blocks, for index bolts and index plungers

Drawing

picture 1 picture 2

Order Information

DimensionsSpring load1)Operating temperature rangeWeightArt. No.
d1d2d3l1l2l3l4l5F1F2min.max.  
-0.02
-0.04
       ~~    
[mm][N][°C][g] 
without plastic cover for grip – picture 1, free cutting steel
4M10 x 11037.5619217.020.02501722120.0302
5M10 x 11037.5619217.020.02501822120.0304
6M10 x 11037.5619217.020.02501822120.0306
5M12 x 1,51247.0826268.519.52502922120.0313
6M12 x 1,51247.0826268.519.52502922120.0314
6M16 x 1,51656.010303211.530.52507522120.0316
8M12 x 1,51247.0826268.519.52503022120.0315
8M16 x 1,51656.010303211.530.52506122120.0317
8M20 x 1,52069.012363721.057.525012122120.0318
10M16 x 1,51656.010303211.530.52506422120.0319
10M20 x 1,52069.012363721.057.525012822120.0320
12M20 x 1,52069.012363721.057.525012722120.0322
without plastic cover for grip – picture 1, stainless steel
4M10 x 11037.5619217.020.02501722120.0308
5M10 x 11037.5619217.020.02501722120.0310
6M10 x 11037.5619217.020.02501822120.0312
5M12 x 1,51247.0826268.519.52502922120.0323
6M12 x 1,51247.0826268.519.52502922120.0324
6M16 x 1,51656.010303211.530.52505922120.0326
8M12 x 1,51247.0826268.519.52503122120.0325
8M16 x 1,51656.010303211.530.52506122120.0327
8M20 x 1,52069.012363721.057.525011922120.0328
10M16 x 1,51656.010303211.530.52506622120.0329
10M20 x 1,52069.012363721.057.525012422120.0330
12M20 x 1,52069.012363721.057.525013122120.0332
with plastic cover for grip – picture 2, free cutting steel
5M12 x 1,51247.0826328.519.5-30803022120.0353
6M12 x 1,51247.0826328.519.5-30803022120.0354
6M16 x 1,51656.010304211.530.5-30806122120.0356
8M12 x 1,51247.0826328.519.5-30803222120.0355
8M16 x 1,51656.010304211.530.5-30806322120.0357
8M20 x 1,52069.012365221.057.5-308012422120.0358
10M16 x 1,51656.010304211.530.5-30806622120.0359
10M20 x 1,52069.012365221.057.5-308012822120.0360
12M20 x 1,52069.012365221.057.5-308013122120.0362
with plastic cover for grip – picture 2, stainless steel
5M12 x 1,51247.0826328.519.5-30803022120.0363
6M12 x 1,51247.0826328.519.5-30803022120.0364
6M16 x 1,51656.010304211.530.5-30806122120.0366
8M12 x 1,51247.0826328.519.5-30803222120.0365
8M16 x 1,51656.010304211.530.5-30806322120.0367
8M20 x 1,52069.012365221.057.5-308012522120.0368
10M16 x 1,51656.010304211.530.5-30806822120.0369
10M20 x 1,52069.012365221.057.5-308013122120.0370
12M20 x 1,52069.012365221.057.5-308013122120.0372
1) statistical average value

Accessories

 DimensionsWrench sizeWeightArt. No.
 d2   
 [mm][mm][g] 
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439), steel
M10 x 1165.222120.0115
M12 x 1,5187.522120.0116
M16 x 1,52415.022120.0118
M20 x 1,53032.022120.0120
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439), stainless steel
M10 x 1165.222120.0515
M12 x 1,5187.522120.0516
M16 x 1,52415.022120.0518
M20 x 1,53032.022120.0520
Codice componente
22120.0360
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale corpo Trattamento superficie corpo principale D.E. punta d
(Ø)
Dimension d2
(mm)
d3
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
l5
(mm)
F1
(N)
F2
(N)
s
(mm)
Temperatura max.
(°C)
Temperatura min.
(°C)
Puntale Catch Plastic cap

21.70 €

1 2 giorni 10AcciaioOssido nero10M20 x 1,520691236-52~ 21~ 57.5-80-30Steel, hardenedFree cutting steel, blackenedThermoplastic, black, dull

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Manopole speciali Metodo di montaggio Attacco a vite Manopola di funzionamento In dotazione
Senza minerali provenienti da zone di conflitti yes Conformità REACH yes

Si trova sulla pagina di Arresti retraibili, il codice articolo è il seguente: 22120.0360.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 22120.0360.

Tipologia prodotto

Codice componente
22120.0308
22120.0310
22120.0312
22120.0362
22120.0363
22120.0364
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale corpo Trattamento superficie corpo principale D.E. punta d
(Ø)
Dimension d2
(mm)
d3
(mm)
l1
(mm)
l2
(mm)
l3
(mm)
l4
(mm)
l5
(mm)
F1
(N)
F2
(N)
s
(mm)
Temperatura max.
(°C)
Temperatura min.
(°C)
Puntale Catch Plastic cap

14.50 €

1 2 giorni 10Acciaio inox-4M10 x 11037.561921-~ 7~ 20-250-Stainless steel 1.4305, nickel-platedDry powdered metal 1.4404-

14.50 €

1 2 giorni 10Acciaio inox-5M10 x 11037.561921-~ 7~ 20-250-Stainless steel 1.4305, nickel-platedDry powdered metal 1.4404-

14.50 €

1 2 giorni 10Acciaio inox-6M10 x 11037.561921-~ 7~ 20-250-Stainless steel 1.4305, nickel-platedDry powdered metal 1.4404-

21.88 €

1 2 giorni 10AcciaioOssido nero12M20 x 1,520691236-52~ 21~ 57.5-80-30Steel, hardenedFree cutting steel, blackenedThermoplastic, black, dull

18.96 €

1 Stesso giorno

Stock

10Acciaio inox-5M12 x 1,51247826-32~ 8.5~ 19.5-80-30Stainless steel 1.4305, nickel-platedDry powdered metal 1.4404Thermoplastic, black, dull

18.96 €

1 Stesso giorno

Stock

10Acciaio inox-6M12 x 1,51247826-32~ 8.5~ 19.5-80-30Stainless steel 1.4305, nickel-platedDry powdered metal 1.4404Thermoplastic, black, dull

Supporto tecnico