Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
22120.0312
Index bolts are used for indexing purposes. Plastic cover for grip allows better handling. |
Dimensions | Spring load1) | Operating temperature range | Weight | Art. No. | |||||||||
d1 | d2 | d3 | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | F1 | F2 | min. | max. | ||
-0.02 -0.04 | ~ | ~ | |||||||||||
[mm] | [N] | [°C] | [g] | ||||||||||
without plastic cover for grip – picture 1, free cutting steel | |||||||||||||
4 | M10 x 1 | 10 | 37.5 | 6 | 19 | 21 | – | 7.0 | 20.0 | – | 250 | 17 | 22120.0302 |
5 | M10 x 1 | 10 | 37.5 | 6 | 19 | 21 | – | 7.0 | 20.0 | – | 250 | 18 | 22120.0304 |
6 | M10 x 1 | 10 | 37.5 | 6 | 19 | 21 | – | 7.0 | 20.0 | – | 250 | 18 | 22120.0306 |
5 | M12 x 1,5 | 12 | 47.0 | 8 | 26 | 26 | – | 8.5 | 19.5 | – | 250 | 29 | 22120.0313 |
6 | M12 x 1,5 | 12 | 47.0 | 8 | 26 | 26 | – | 8.5 | 19.5 | – | 250 | 29 | 22120.0314 |
6 | M16 x 1,5 | 16 | 56.0 | 10 | 30 | 32 | – | 11.5 | 30.5 | – | 250 | 75 | 22120.0316 |
8 | M12 x 1,5 | 12 | 47.0 | 8 | 26 | 26 | – | 8.5 | 19.5 | – | 250 | 30 | 22120.0315 |
8 | M16 x 1,5 | 16 | 56.0 | 10 | 30 | 32 | – | 11.5 | 30.5 | – | 250 | 61 | 22120.0317 |
8 | M20 x 1,5 | 20 | 69.0 | 12 | 36 | 37 | – | 21.0 | 57.5 | – | 250 | 121 | 22120.0318 |
10 | M16 x 1,5 | 16 | 56.0 | 10 | 30 | 32 | – | 11.5 | 30.5 | – | 250 | 64 | 22120.0319 |
10 | M20 x 1,5 | 20 | 69.0 | 12 | 36 | 37 | – | 21.0 | 57.5 | – | 250 | 128 | 22120.0320 |
12 | M20 x 1,5 | 20 | 69.0 | 12 | 36 | 37 | – | 21.0 | 57.5 | – | 250 | 127 | 22120.0322 |
without plastic cover for grip – picture 1, stainless steel | |||||||||||||
4 | M10 x 1 | 10 | 37.5 | 6 | 19 | 21 | – | 7.0 | 20.0 | – | 250 | 17 | 22120.0308 |
5 | M10 x 1 | 10 | 37.5 | 6 | 19 | 21 | – | 7.0 | 20.0 | – | 250 | 17 | 22120.0310 |
6 | M10 x 1 | 10 | 37.5 | 6 | 19 | 21 | – | 7.0 | 20.0 | – | 250 | 18 | 22120.0312 |
5 | M12 x 1,5 | 12 | 47.0 | 8 | 26 | 26 | – | 8.5 | 19.5 | – | 250 | 29 | 22120.0323 |
6 | M12 x 1,5 | 12 | 47.0 | 8 | 26 | 26 | – | 8.5 | 19.5 | – | 250 | 29 | 22120.0324 |
6 | M16 x 1,5 | 16 | 56.0 | 10 | 30 | 32 | – | 11.5 | 30.5 | – | 250 | 59 | 22120.0326 |
8 | M12 x 1,5 | 12 | 47.0 | 8 | 26 | 26 | – | 8.5 | 19.5 | – | 250 | 31 | 22120.0325 |
8 | M16 x 1,5 | 16 | 56.0 | 10 | 30 | 32 | – | 11.5 | 30.5 | – | 250 | 61 | 22120.0327 |
8 | M20 x 1,5 | 20 | 69.0 | 12 | 36 | 37 | – | 21.0 | 57.5 | – | 250 | 119 | 22120.0328 |
10 | M16 x 1,5 | 16 | 56.0 | 10 | 30 | 32 | – | 11.5 | 30.5 | – | 250 | 66 | 22120.0329 |
10 | M20 x 1,5 | 20 | 69.0 | 12 | 36 | 37 | – | 21.0 | 57.5 | – | 250 | 124 | 22120.0330 |
12 | M20 x 1,5 | 20 | 69.0 | 12 | 36 | 37 | – | 21.0 | 57.5 | – | 250 | 131 | 22120.0332 |
with plastic cover for grip – picture 2, free cutting steel | |||||||||||||
5 | M12 x 1,5 | 12 | 47.0 | 8 | 26 | – | 32 | 8.5 | 19.5 | -30 | 80 | 30 | 22120.0353 |
6 | M12 x 1,5 | 12 | 47.0 | 8 | 26 | – | 32 | 8.5 | 19.5 | -30 | 80 | 30 | 22120.0354 |
6 | M16 x 1,5 | 16 | 56.0 | 10 | 30 | – | 42 | 11.5 | 30.5 | -30 | 80 | 61 | 22120.0356 |
8 | M12 x 1,5 | 12 | 47.0 | 8 | 26 | – | 32 | 8.5 | 19.5 | -30 | 80 | 32 | 22120.0355 |
8 | M16 x 1,5 | 16 | 56.0 | 10 | 30 | – | 42 | 11.5 | 30.5 | -30 | 80 | 63 | 22120.0357 |
8 | M20 x 1,5 | 20 | 69.0 | 12 | 36 | – | 52 | 21.0 | 57.5 | -30 | 80 | 124 | 22120.0358 |
10 | M16 x 1,5 | 16 | 56.0 | 10 | 30 | – | 42 | 11.5 | 30.5 | -30 | 80 | 66 | 22120.0359 |
10 | M20 x 1,5 | 20 | 69.0 | 12 | 36 | – | 52 | 21.0 | 57.5 | -30 | 80 | 128 | 22120.0360 |
12 | M20 x 1,5 | 20 | 69.0 | 12 | 36 | – | 52 | 21.0 | 57.5 | -30 | 80 | 131 | 22120.0362 |
with plastic cover for grip – picture 2, stainless steel | |||||||||||||
5 | M12 x 1,5 | 12 | 47.0 | 8 | 26 | – | 32 | 8.5 | 19.5 | -30 | 80 | 30 | 22120.0363 |
6 | M12 x 1,5 | 12 | 47.0 | 8 | 26 | – | 32 | 8.5 | 19.5 | -30 | 80 | 30 | 22120.0364 |
6 | M16 x 1,5 | 16 | 56.0 | 10 | 30 | – | 42 | 11.5 | 30.5 | -30 | 80 | 61 | 22120.0366 |
8 | M12 x 1,5 | 12 | 47.0 | 8 | 26 | – | 32 | 8.5 | 19.5 | -30 | 80 | 32 | 22120.0365 |
8 | M16 x 1,5 | 16 | 56.0 | 10 | 30 | – | 42 | 11.5 | 30.5 | -30 | 80 | 63 | 22120.0367 |
8 | M20 x 1,5 | 20 | 69.0 | 12 | 36 | – | 52 | 21.0 | 57.5 | -30 | 80 | 125 | 22120.0368 |
10 | M16 x 1,5 | 16 | 56.0 | 10 | 30 | – | 42 | 11.5 | 30.5 | -30 | 80 | 68 | 22120.0369 |
10 | M20 x 1,5 | 20 | 69.0 | 12 | 36 | – | 52 | 21.0 | 57.5 | -30 | 80 | 131 | 22120.0370 |
12 | M20 x 1,5 | 20 | 69.0 | 12 | 36 | – | 52 | 21.0 | 57.5 | -30 | 80 | 131 | 22120.0372 |
Dimensions | Wrench size | Weight | Art. No. | |
d2 | ||||
[mm] | [mm] | [g] | ||
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439), steel | ||||
M10 x 1 | 16 | 5.2 | 22120.0115 | |
M12 x 1,5 | 18 | 7.5 | 22120.0116 | |
M16 x 1,5 | 24 | 15.0 | 22120.0118 | |
M20 x 1,5 | 30 | 32.0 | 22120.0120 | |
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439), stainless steel | ||||
M10 x 1 | 16 | 5.2 | 22120.0515 | |
M12 x 1,5 | 18 | 7.5 | 22120.0516 | |
M16 x 1,5 | 24 | 15.0 | 22120.0518 | |
M20 x 1,5 | 30 | 32.0 | 22120.0520 |
Codice componente
|
---|
22120.0312 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale corpo | Trattamento superficie corpo principale | D.E. punta d (Ø) | Dimension d2 (mm) | d3 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | l5 (mm) | F1 (N) | F2 (N) | s (mm) | Temperatura max. (°C) | Temperatura min. (°C) | Puntale | Catch | Plastic cap | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.50 € | 1 | 2 giorni | 10 | Acciaio inox | - | 6 | M10 x 1 | 10 | 37.5 | 6 | 19 | 21 | - | ~ 7 | ~ 20 | - | 250 | - | Stainless steel 1.4305, nickel-plated | Dry powdered metal 1.4404 | - |
Loading...
Tipo | Manopole speciali | Metodo di montaggio | Attacco a vite | Manopola di funzionamento | In dotazione |
---|---|---|---|---|---|
Senza minerali provenienti da zone di conflitti | yes | Conformità REACH | yes |
Si trova sulla pagina di Arresti retraibili, il codice articolo è il seguente: 22120.0312.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 22120.0312.
Configura
Proprietà di base
Trattamento superficie corpo principale
l5(mm)
s(mm)
Temperatura min.(°C)
Plastic cap
Tipo
Materiale corpo
D.E. punta d(Ø)
Dimension d2(mm)
d3(mm)
l1(mm)
l2(mm)
l3(mm)
l4(mm)
F1(N)
F2(N)
Temperatura max.(°C)
Puntale
Catch
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
22120.0306 |
22120.0308 |
22120.0310 |
22120.0313 |
22120.0314 |
22120.0315 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Materiale corpo | Trattamento superficie corpo principale | D.E. punta d (Ø) | Dimension d2 (mm) | d3 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | l5 (mm) | F1 (N) | F2 (N) | s (mm) | Temperatura max. (°C) | Temperatura min. (°C) | Puntale | Catch | Plastic cap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.12 € | 1 | 2 giorni | 10 | Acciaio | Ossido nero | 6 | M10 x 1 | 10 | 37.5 | 6 | 19 | 21 | - | ~ 7 | ~ 20 | - | 250 | - | Steel, hardened | Free cutting steel, blackened | - | |||
14.50 € | 1 | 2 giorni | 10 | Acciaio inox | - | 4 | M10 x 1 | 10 | 37.5 | 6 | 19 | 21 | - | ~ 7 | ~ 20 | - | 250 | - | Stainless steel 1.4305, nickel-plated | Dry powdered metal 1.4404 | - | |||
14.50 € | 1 | 2 giorni | 10 | Acciaio inox | - | 5 | M10 x 1 | 10 | 37.5 | 6 | 19 | 21 | - | ~ 7 | ~ 20 | - | 250 | - | Stainless steel 1.4305, nickel-plated | Dry powdered metal 1.4404 | - | |||
14.61 € | 1 | 2 giorni | 10 | Acciaio | Ossido nero | 5 | M12 x 1,5 | 12 | 47 | 8 | 26 | 26 | - | ~ 8.5 | ~ 19.5 | - | 250 | - | Steel, hardened | Free cutting steel, blackened | - | |||
14.61 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Acciaio | Ossido nero | 6 | M12 x 1,5 | 12 | 47 | 8 | 26 | 26 | - | ~ 8.5 | ~ 19.5 | - | 250 | - | Steel, hardened | Free cutting steel, blackened | - | |||
14.45 € | 1 | 3 giorni | 10 | Acciaio | Ossido nero | 8 | M12 x 1,5 | 12 | 47 | 8 | 26 | 26 | - | ~ 8.5 | ~ 19.5 | - | 250 | - | Steel, hardened | Free cutting steel, blackened | - |