Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
22120.0366
Index bolts are used for indexing purposes. Plastic cover for grip allows better handling. |
Dimensions | Spring load1) | Operating temperature range | Weight | Art. No. | |||||||||
d1 | d2 | d3 | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | F1 | F2 | min. | max. | ||
-0.02 -0.04 | ~ | ~ | |||||||||||
[mm] | [N] | [°C] | [g] | ||||||||||
without plastic cover for grip – picture 1, free cutting steel | |||||||||||||
4 | M10 x 1 | 10 | 37.5 | 6 | 19 | 21 | – | 7.0 | 20.0 | – | 250 | 17 | 22120.0302 |
5 | M10 x 1 | 10 | 37.5 | 6 | 19 | 21 | – | 7.0 | 20.0 | – | 250 | 18 | 22120.0304 |
6 | M10 x 1 | 10 | 37.5 | 6 | 19 | 21 | – | 7.0 | 20.0 | – | 250 | 18 | 22120.0306 |
5 | M12 x 1,5 | 12 | 47.0 | 8 | 26 | 26 | – | 8.5 | 19.5 | – | 250 | 29 | 22120.0313 |
6 | M12 x 1,5 | 12 | 47.0 | 8 | 26 | 26 | – | 8.5 | 19.5 | – | 250 | 29 | 22120.0314 |
6 | M16 x 1,5 | 16 | 56.0 | 10 | 30 | 32 | – | 11.5 | 30.5 | – | 250 | 75 | 22120.0316 |
8 | M12 x 1,5 | 12 | 47.0 | 8 | 26 | 26 | – | 8.5 | 19.5 | – | 250 | 30 | 22120.0315 |
8 | M16 x 1,5 | 16 | 56.0 | 10 | 30 | 32 | – | 11.5 | 30.5 | – | 250 | 61 | 22120.0317 |
8 | M20 x 1,5 | 20 | 69.0 | 12 | 36 | 37 | – | 21.0 | 57.5 | – | 250 | 121 | 22120.0318 |
10 | M16 x 1,5 | 16 | 56.0 | 10 | 30 | 32 | – | 11.5 | 30.5 | – | 250 | 64 | 22120.0319 |
10 | M20 x 1,5 | 20 | 69.0 | 12 | 36 | 37 | – | 21.0 | 57.5 | – | 250 | 128 | 22120.0320 |
12 | M20 x 1,5 | 20 | 69.0 | 12 | 36 | 37 | – | 21.0 | 57.5 | – | 250 | 127 | 22120.0322 |
without plastic cover for grip – picture 1, stainless steel | |||||||||||||
4 | M10 x 1 | 10 | 37.5 | 6 | 19 | 21 | – | 7.0 | 20.0 | – | 250 | 17 | 22120.0308 |
5 | M10 x 1 | 10 | 37.5 | 6 | 19 | 21 | – | 7.0 | 20.0 | – | 250 | 17 | 22120.0310 |
6 | M10 x 1 | 10 | 37.5 | 6 | 19 | 21 | – | 7.0 | 20.0 | – | 250 | 18 | 22120.0312 |
5 | M12 x 1,5 | 12 | 47.0 | 8 | 26 | 26 | – | 8.5 | 19.5 | – | 250 | 29 | 22120.0323 |
6 | M12 x 1,5 | 12 | 47.0 | 8 | 26 | 26 | – | 8.5 | 19.5 | – | 250 | 29 | 22120.0324 |
6 | M16 x 1,5 | 16 | 56.0 | 10 | 30 | 32 | – | 11.5 | 30.5 | – | 250 | 59 | 22120.0326 |
8 | M12 x 1,5 | 12 | 47.0 | 8 | 26 | 26 | – | 8.5 | 19.5 | – | 250 | 31 | 22120.0325 |
8 | M16 x 1,5 | 16 | 56.0 | 10 | 30 | 32 | – | 11.5 | 30.5 | – | 250 | 61 | 22120.0327 |
8 | M20 x 1,5 | 20 | 69.0 | 12 | 36 | 37 | – | 21.0 | 57.5 | – | 250 | 119 | 22120.0328 |
10 | M16 x 1,5 | 16 | 56.0 | 10 | 30 | 32 | – | 11.5 | 30.5 | – | 250 | 66 | 22120.0329 |
10 | M20 x 1,5 | 20 | 69.0 | 12 | 36 | 37 | – | 21.0 | 57.5 | – | 250 | 124 | 22120.0330 |
12 | M20 x 1,5 | 20 | 69.0 | 12 | 36 | 37 | – | 21.0 | 57.5 | – | 250 | 131 | 22120.0332 |
with plastic cover for grip – picture 2, free cutting steel | |||||||||||||
5 | M12 x 1,5 | 12 | 47.0 | 8 | 26 | – | 32 | 8.5 | 19.5 | -30 | 80 | 30 | 22120.0353 |
6 | M12 x 1,5 | 12 | 47.0 | 8 | 26 | – | 32 | 8.5 | 19.5 | -30 | 80 | 30 | 22120.0354 |
6 | M16 x 1,5 | 16 | 56.0 | 10 | 30 | – | 42 | 11.5 | 30.5 | -30 | 80 | 61 | 22120.0356 |
8 | M12 x 1,5 | 12 | 47.0 | 8 | 26 | – | 32 | 8.5 | 19.5 | -30 | 80 | 32 | 22120.0355 |
8 | M16 x 1,5 | 16 | 56.0 | 10 | 30 | – | 42 | 11.5 | 30.5 | -30 | 80 | 63 | 22120.0357 |
8 | M20 x 1,5 | 20 | 69.0 | 12 | 36 | – | 52 | 21.0 | 57.5 | -30 | 80 | 124 | 22120.0358 |
10 | M16 x 1,5 | 16 | 56.0 | 10 | 30 | – | 42 | 11.5 | 30.5 | -30 | 80 | 66 | 22120.0359 |
10 | M20 x 1,5 | 20 | 69.0 | 12 | 36 | – | 52 | 21.0 | 57.5 | -30 | 80 | 128 | 22120.0360 |
12 | M20 x 1,5 | 20 | 69.0 | 12 | 36 | – | 52 | 21.0 | 57.5 | -30 | 80 | 131 | 22120.0362 |
with plastic cover for grip – picture 2, stainless steel | |||||||||||||
5 | M12 x 1,5 | 12 | 47.0 | 8 | 26 | – | 32 | 8.5 | 19.5 | -30 | 80 | 30 | 22120.0363 |
6 | M12 x 1,5 | 12 | 47.0 | 8 | 26 | – | 32 | 8.5 | 19.5 | -30 | 80 | 30 | 22120.0364 |
6 | M16 x 1,5 | 16 | 56.0 | 10 | 30 | – | 42 | 11.5 | 30.5 | -30 | 80 | 61 | 22120.0366 |
8 | M12 x 1,5 | 12 | 47.0 | 8 | 26 | – | 32 | 8.5 | 19.5 | -30 | 80 | 32 | 22120.0365 |
8 | M16 x 1,5 | 16 | 56.0 | 10 | 30 | – | 42 | 11.5 | 30.5 | -30 | 80 | 63 | 22120.0367 |
8 | M20 x 1,5 | 20 | 69.0 | 12 | 36 | – | 52 | 21.0 | 57.5 | -30 | 80 | 125 | 22120.0368 |
10 | M16 x 1,5 | 16 | 56.0 | 10 | 30 | – | 42 | 11.5 | 30.5 | -30 | 80 | 68 | 22120.0369 |
10 | M20 x 1,5 | 20 | 69.0 | 12 | 36 | – | 52 | 21.0 | 57.5 | -30 | 80 | 131 | 22120.0370 |
12 | M20 x 1,5 | 20 | 69.0 | 12 | 36 | – | 52 | 21.0 | 57.5 | -30 | 80 | 131 | 22120.0372 |
Dimensions | Wrench size | Weight | Art. No. | |
d2 | ||||
[mm] | [mm] | [g] | ||
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439), steel | ||||
M10 x 1 | 16 | 5.2 | 22120.0115 | |
M12 x 1,5 | 18 | 7.5 | 22120.0116 | |
M16 x 1,5 | 24 | 15.0 | 22120.0118 | |
M20 x 1,5 | 30 | 32.0 | 22120.0120 | |
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439), stainless steel | ||||
M10 x 1 | 16 | 5.2 | 22120.0515 | |
M12 x 1,5 | 18 | 7.5 | 22120.0516 | |
M16 x 1,5 | 24 | 15.0 | 22120.0518 | |
M20 x 1,5 | 30 | 32.0 | 22120.0520 |
Codice componente
|
---|
22120.0366 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale corpo | Trattamento superficie corpo principale | D.E. punta d (Ø) | Dimension d2 (mm) | d3 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | l5 (mm) | F1 (N) | F2 (N) | s (mm) | Temperatura max. (°C) | Temperatura min. (°C) | Puntale | Catch | Plastic cap | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.97 € | 1 | 2 giorni | 10 | Acciaio inox | - | 6 | M16 x 1,5 | 16 | 56 | 10 | 30 | - | 42 | ~ 11.5 | ~ 30.5 | - | 80 | -30 | Stainless steel 1.4305, nickel-plated | Dry powdered metal 1.4404 | Thermoplastic, black, dull |
Loading...
Tipo | Manopole speciali | Metodo di montaggio | Attacco a vite | Manopola di funzionamento | In dotazione |
---|---|---|---|---|---|
Senza minerali provenienti da zone di conflitti | yes | Conformità REACH | yes |
Si trova sulla pagina di Arresti retraibili, il codice articolo è il seguente: 22120.0366.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 22120.0366.
Configura
Proprietà di base
Trattamento superficie corpo principale
l4(mm)
s(mm)
Tipo
Materiale corpo
D.E. punta d(Ø)
Dimension d2(mm)
d3(mm)
l1(mm)
l2(mm)
l3(mm)
l5(mm)
F1(N)
F2(N)
Temperatura max.(°C)
Temperatura min.(°C)
Puntale
Catch
Plastic cap
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
22120.0308 |
22120.0310 |
22120.0312 |
22120.0367 |
22120.0368 |
22120.0369 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Materiale corpo | Trattamento superficie corpo principale | D.E. punta d (Ø) | Dimension d2 (mm) | d3 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | l5 (mm) | F1 (N) | F2 (N) | s (mm) | Temperatura max. (°C) | Temperatura min. (°C) | Puntale | Catch | Plastic cap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.50 € | 1 | 2 giorni | 10 | Acciaio inox | - | 4 | M10 x 1 | 10 | 37.5 | 6 | 19 | 21 | - | ~ 7 | ~ 20 | - | 250 | - | Stainless steel 1.4305, nickel-plated | Dry powdered metal 1.4404 | - | |||
14.50 € | 1 | 2 giorni | 10 | Acciaio inox | - | 5 | M10 x 1 | 10 | 37.5 | 6 | 19 | 21 | - | ~ 7 | ~ 20 | - | 250 | - | Stainless steel 1.4305, nickel-plated | Dry powdered metal 1.4404 | - | |||
14.50 € | 1 | 2 giorni | 10 | Acciaio inox | - | 6 | M10 x 1 | 10 | 37.5 | 6 | 19 | 21 | - | ~ 7 | ~ 20 | - | 250 | - | Stainless steel 1.4305, nickel-plated | Dry powdered metal 1.4404 | - | |||
26.97 € | 1 | 2 giorni | 10 | Acciaio inox | - | 8 | M16 x 1,5 | 16 | 56 | 10 | 30 | - | 42 | ~ 11.5 | ~ 30.5 | - | 80 | -30 | Stainless steel 1.4305, nickel-plated | Dry powdered metal 1.4404 | Thermoplastic, black, dull | |||
31.03 € | 1 | 2 giorni | 10 | Acciaio inox | - | 8 | M20 x 1,5 | 20 | 69 | 12 | 36 | - | 52 | ~ 21 | ~ 57.5 | - | 80 | -30 | Stainless steel 1.4305, nickel-plated | Dry powdered metal 1.4404 | Thermoplastic, black, dull | |||
26.97 € | 1 | 2 giorni | 10 | Acciaio inox | - | 10 | M16 x 1,5 | 16 | 56 | 10 | 30 | - | 42 | ~ 11.5 | ~ 30.5 | - | 80 | -30 | Stainless steel 1.4305, nickel-plated | Dry powdered metal 1.4404 | Thermoplastic, black, dull |