Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
22120.0345 |
22120.0347 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale corpo | Trattamento superficie corpo principale | D.E. punta d (Ø) | Dimension d2 (mm) | d3 (mm) | d4 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | k (mm) | Threaded Pin | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.90 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Acciaio | Ossido nero | M12 x 1,5 | 32 | M5 | 4.5 | 22 | ~ 26.5 | 9 | 21 | Steel, blackened, with brass bolt | |||
17.82 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Acciaio | Ossido nero | M12 x 1,5 | 32 | M5 | 4.5 | 22 | ~ 26.5 | 9 | 21 | Steel, blackened, with brass bolt |
Loading...
Metodo di montaggio | Montaggio bullone | Temperatura max.(°C) | 250 | Senza minerali provenienti da zone di conflitti | yes |
---|---|---|---|---|---|
Conformità REACH | yes |
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Materiale corpo
Trattamento superficie corpo principale
D.E. punta d(Ø)
Dimension d2(mm)
d3(mm)
d4(mm)
l1(mm)
l2(mm)
l3(mm)
k(mm)
Threaded Pin
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali