Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Index plungers are used for indexing bores. For fixing onto thin walled parts. The small dimensions are a feature of these index plungers. |
Dimensions | Spring load1) | Operating temperature range | Weight | Art. No. | ||||||||||||||
d1 | l2 | b1 | b2 | d2 | d3 | d4 | d5 | k | l1 | l3 | l4 | s | F1 | F2 | min. | max. | ||
-0.02 -0.05 | -0.02 -0.1 | -0.15 | ~ | ~ | ||||||||||||||
[mm] | [N] | [°C] | [g] | |||||||||||||||
without locking – picture 1, steel | ||||||||||||||||||
6 | 6 | 40 | 18 | 10 | 25 | 4.3 | 8.3 | 30 | 37 | 2.5 | 4.5 | 6 | 8.5 | 22 | -30 | 80 | 36 | 22120.0926 |
6 | 14 | 40 | 18 | 10 | 25 | 4.3 | 8.3 | 30 | 45 | 2.5 | 4.5 | 6 | 8.5 | 22 | -30 | 80 | 37 | 22120.09272) |
8 | 8 | 46 | 20 | 12 | 31 | 5.3 | 10.4 | 34 | 44 | 2.5 | 5.5 | 8 | 15.5 | 28 | -30 | 80 | 60 | 22120.0928 |
8 | 18 | 46 | 20 | 12 | 31 | 5.3 | 10.4 | 34 | 54 | 2.5 | 5.5 | 8 | 15.5 | 28 | -30 | 80 | 63 | 22120.09292) |
with locking – picture 2, steel | ||||||||||||||||||
6 | 6 | 40 | 18 | 10 | 25 | 4.3 | 8.3 | 30 | 37 | 2.5 | 4.5 | 6 | 8.5 | 22 | -30 | 80 | 36 | 22120.0936 |
6 | 14 | 40 | 18 | 10 | 25 | 4.3 | 8.3 | 30 | 45 | 2.5 | 4.5 | 6 | 8.5 | 22 | -30 | 80 | 38 | 22120.09372) |
8 | 8 | 46 | 20 | 12 | 31 | 5.3 | 10.4 | 34 | 44 | 2.5 | 5.5 | 8 | 15.5 | 28 | -30 | 80 | 60 | 22120.0938 |
8 | 18 | 46 | 20 | 12 | 31 | 5.3 | 10.4 | 34 | 54 | 2.5 | 5.5 | 8 | 15.5 | 28 | -30 | 80 | 63 | 22120.09392) |
without locking – picture 1, stainless steel | ||||||||||||||||||
6 | 6 | 40 | 18 | 10 | 25 | 4.3 | 8.3 | 30 | 37 | 2.5 | 4.5 | 6 | 8.5 | 22 | -30 | 80 | 36 | 22120.0966 |
6 | 14 | 40 | 18 | 10 | 25 | 4.3 | 8.3 | 30 | 45 | 2.5 | 4.5 | 6 | 8.5 | 22 | -30 | 80 | 38 | 22120.09672) |
8 | 8 | 46 | 20 | 12 | 31 | 5.3 | 10.4 | 34 | 44 | 2.5 | 5.5 | 8 | 15.5 | 28 | -30 | 80 | 59 | 22120.0968 |
8 | 18 | 46 | 20 | 12 | 31 | 5.3 | 10.4 | 34 | 54 | 2.5 | 5.5 | 8 | 15.5 | 28 | -30 | 80 | 62 | 22120.09692) |
with locking – picture 2, stainless steel | ||||||||||||||||||
6 | 6 | 40 | 18 | 10 | 25 | 4.3 | 8.3 | 30 | 37 | 2.5 | 4.5 | 6 | 8.5 | 22 | -30 | 80 | 37 | 22120.0976 |
6 | 14 | 40 | 18 | 10 | 25 | 4.3 | 8.3 | 30 | 45 | 2.5 | 4.5 | 6 | 8.5 | 22 | -30 | 80 | 39 | 22120.09772) |
8 | 8 | 46 | 20 | 12 | 31 | 5.3 | 10.4 | 34 | 44 | 2.5 | 5.5 | 8 | 15.5 | 28 | -30 | 80 | 58 | 22120.0978 |
8 | 18 | 46 | 20 | 12 | 31 | 5.3 | 10.4 | 34 | 54 | 2.5 | 5.5 | 8 | 15.5 | 28 | -30 | 80 | 63 | 22120.09792) |
Codice componente
|
---|
22120.0928 |
22120.0938 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale corpo | D.E. punta d (Ø) | Dimension d2 (mm) | d3 (mm) | d4 (mm) | d5 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l4 (mm) | b1 (mm) | b2 (mm) | k (mm) | F1 (N) | F2 (N) | Puntale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.84 € | 1 | 2 giorni | 10 | Acciaio | 8 | 12 | 31 | 5.3 | 10.4 | 44 | 8 | 5.5 | 46 | 20 | 34 | ~ 15.5 | ~ 28 | Steel, hardened | |||
12.76 € | 1 | 2 giorni | 10 | Acciaio | 8 | 12 | 31 | 5.3 | 10.4 | 44 | 8 | 5.5 | 46 | 20 | 34 | ~ 15.5 | ~ 28 | Steel, hardened |
Loading...
Tipo | Manopola standard | Metodo di montaggio | Flangia | l3(mm) | 2.5 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura max.(°C) | 80 | Temperatura min.(°C) | -30 | Pomello | Thermoplastic PA 6, black, dull |
Flange | Zinc die-cast, galvanized | Senza minerali provenienti da zone di conflitti | yes | Conformità REACH | yes |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Materiale corpo
D.E. punta d(Ø)
Dimension d2(mm)
d3(mm)
d4(mm)
d5(mm)
l1(mm)
l2(mm)
l4(mm)
b1(mm)
b2(mm)
k(mm)
F1(N)
F2(N)
Puntale
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali