Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
![]() | The quick-acting clamping element simultaneously presses the workpieces towards both, the stops and fixture plate. The low profile construction enables the entire surface to be machined. In conjunction with cylindrical stops EH 23280., a special fixture can be replaced. |
T-slot size | Dimensions | Clamping force horizontal max. | Weight | Art. No. | ||||||||||||
d1 | a | b | d2 | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | l1 | l2 | l3 | s | ||||
[mm] | [mm] | [kN] | [g] | |||||||||||||
with flat clamping jaw, clamping to the right | ||||||||||||||||
10 | M 8 | 9.6 | 32 | 8.4 | 20 | 30 | 8 | 40 | 12.6 | 132 | 50 | 32 | 3 | 3.5 | 266 | 23210.0101 |
12 | M12 | 11.6 | 48 | 12.5 | 38 | 63 | 16 | 62 | – | 190 | 72 | 40 | 4 | 7.0 | 880 | 23210.0321 |
14 | M12 | 13.6 | 48 | 12.5 | 38 | 40 | 16 | 62 | 19.1 | 190 | 72 | 40 | 4 | 7.0 | 858 | 23210.0341 |
with flat clamping jaw, clamping to the left | ||||||||||||||||
10 | M 8 | 9.6 | 32 | 8.4 | 20 | 30 | 8 | 40 | 12.6 | 132 | 50 | 32 | 3 | 3.5 | 265 | 23210.0105 |
12 | M12 | 11.6 | 48 | 12.5 | 38 | 63 | 16 | 62 | – | 190 | 72 | 40 | 4 | 7.0 | 868 | 23210.0325 |
14 | M12 | 13.6 | 48 | 12.5 | 38 | 40 | 16 | 62 | 19.1 | 190 | 72 | 40 | 4 | 7.0 | 860 | 23210.0345 |
with V-clamping jaw, clamping to the right | ||||||||||||||||
10 | M 8 | 9.6 | 32 | 8.4 | 20 | 30 | 8 | 40 | 12.6 | 132 | 50 | 32 | 3 | 3.5 | 264 | 23210.0102 |
12 | M12 | 11.6 | 48 | 12.5 | 38 | 63 | 16 | 62 | – | 190 | 72 | 40 | 4 | 7.0 | 889 | 23210.0322 |
14 | M12 | 13.6 | 48 | 12.5 | 38 | 40 | 16 | 62 | 19.1 | 190 | 72 | 40 | 4 | 7.0 | 838 | 23210.0342 |
with V-clamping jaw, clamping to the left | ||||||||||||||||
10 | M 8 | 9.6 | 32 | 8.4 | 20 | 30 | 8 | 40 | 12.6 | 132 | 50 | 32 | 3 | 3.5 | 263 | 23210.0106 |
12 | M12 | 11.6 | 48 | 12.5 | 38 | 63 | 16 | 62 | – | 190 | 72 | 40 | 4 | 7.0 | 900 | 23210.0326 |
14 | M12 | 13.6 | 48 | 12.5 | 38 | 40 | 16 | 62 | 19.1 | 190 | 72 | 40 | 4 | 7.0 | 841 | 23210.0346 |
Codice componente
|
---|
23210.0321 |
23210.0322 |
23210.0325 |
23210.0326 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale | Sezione di attacco, lunghezza L (mm) | Max. Forza di serraggio (N) | d1 (mm) | d2 (mm) | a (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | b (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | h3 (mm) | h4 (mm) | s (mm) | T-slot size (mm) | Clamping force (kN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200.45 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 12 | 190 | 7 | M12 | 12.5 | 11.6 | 72 | 40 | 48 | 38 | 60 | 16 | 62 | 4 | 12 | 7 | |||
200.45 € | 1 | 3 giorni | 10 | 12 | 190 | 7 | M12 | 12.5 | 11.6 | 72 | 40 | 48 | 38 | 60 | 16 | 62 | 4 | 12 | 7 | |||
200.45 € | 1 | 4 giorni | 10 | 12 | 190 | 7 | M12 | 12.5 | 11.6 | 72 | 40 | 48 | 38 | 60 | 16 | 62 | 4 | 12 | 7 | |||
200.45 € | 1 | 4 giorni | 10 | 12 | 190 | 7 | M12 | 12.5 | 11.6 | 72 | 40 | 48 | 38 | 60 | 16 | 62 | 4 | 12 | 7 |
Loading...
Applicazione | Fascetta | Tipo, morsetto | Meccanismo di bloccaggio | Direzione di funzionamento | Orizzontale |
---|---|---|---|---|---|
Profilo | Con manopola | Profilo leva con manopola | Leva singola | Sezione di montaggio | Foro rotondo |
Materiale corpo principale | Acciaio | Corpo principale, trattamento superficie | Triferro | Inner Parts Material | Steel, case-hardened, blackened |
Conflict Minerals free | yes | REACH compliant | yes |
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale
Sezione di attacco, lunghezza L(mm)
d1(mm)
d2(mm)
a(mm)
l2(mm)
l3(mm)
b(mm)
h1(mm)
h2(mm)
h3(mm)
h4(mm)
s(mm)
T-slot size(mm)
Clamping force(kN)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali