Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
![]() | Clamping catches have a round running taper surface and enable fast and safe clamping and releasing with a relatively large adjustment range and high tensioning force. Due to the small gradient angle of the taper surface, the clamping catch is self-locking. |
Tightening torque | Weight | Art. No. |
max. | ||
[Nm] | [g] | |
with adjustable tension lever, pitch opposite to bearing surface – picture 1, steel | ||
40 | 304 | 22260.0250 |
with adjustable tension lever, pitch opposite to bearing surface – picture 1, stainless steel | ||
40 | 310 | 22260.0251 |
with clamping screw, pitch opposite to bearing surface – picture 2, steel | ||
40 | 154 | 22260.0350 |
with clamping screw, pitch opposite to bearing surface – picture 2, stainless steel | ||
40 | 154 | 22260.0351 |
with adjustable tension lever, pitch on bearing surface – picture 3, steel | ||
40 | 312 | 22260.0450 |
with adjustable tension lever, pitch on bearing surface – picture 3, stainless steel | ||
40 | 317 | 22260.0451 |
with clamping screw, pitch on bearing surface – picture 4, steel | ||
40 | 154 | 22260.0550 |
with clamping screw, pitch on bearing surface – picture 4, stainless steel | ||
40 | 153 | 22260.0551 |
Codice componente
|
---|
22260.0250 |
22260.0251 |
22260.0350 |
22260.0351 |
22260.0450 |
22260.0451 |
22260.0550 |
22260.0551 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Profilo leva con manopola | Raggio di rotazione R (mm) | Materiale corpo principale | Corpo principale, trattamento superficie | Sezione di attacco, materiale | Sezione di attacco, trattamento superficie | Ball knob | Screw | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
72.10 € | 6 | 2 giorni | 10 | Leva singola | 109 | Acciaio | Triferro | Acciaio | - | Thermosetting plastic PF 31, black, DIN 319 | Steel, nitrided | |||
119.72 € | 1 | 2 giorni | 10 | Leva singola | 109 | Acciaio inox | Nichelatura | Acciaio inox | Nichelatura chimica | Thermosetting plastic PF 31, black, DIN 319 | Stainless steel 1.4021, heat-treated, nickel-plated | |||
53.37 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | - | - | Acciaio | Triferro | Acciaio | - | - | Steel, nitrided | |||
99.41 € | 1 | 3 giorni | 10 | - | - | Acciaio inox | Nichelatura | Acciaio inox | Nichelatura chimica | - | Stainless steel 1.4021, heat-treated, nickel-plated | |||
72.10 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Leva singola | 109 | Acciaio | Triferro | Acciaio | - | Thermosetting plastic PF 31, black, DIN 319 | Steel, nitrided | |||
119.72 € | 1 | 3 giorni | 10 | Leva singola | 109 | Acciaio inox | Nichelatura | Acciaio inox | Nichelatura chimica | Thermosetting plastic PF 31, black, DIN 319 | Stainless steel 1.4021, heat-treated, nickel-plated | |||
53.37 € | 1 | 2 giorni | 10 | - | - | Acciaio | Triferro | Acciaio | - | - | Steel, nitrided | |||
99.41 € | 1 | 2 giorni | 10 | - | - | Acciaio inox | Nichelatura | Acciaio inox | Nichelatura chimica | - | Stainless steel 1.4021, heat-treated, nickel-plated |
Loading...
Applicazione | Fascetta | Tipo, morsetto | Meccanismo di bloccaggio | Direzione di funzionamento | Orizzontale |
---|---|---|---|---|---|
Profilo | Con manopola | Sezione di montaggio | Filettature | Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale | 10 |
Conflict Minerals free | yes | REACH compliant | yes |
Configura
Stock
Proprietà di base
Profilo leva con manopola
Raggio di rotazione R(mm)
Materiale corpo principale
Corpo principale, trattamento superficie
Sezione di attacco, materiale
Sezione di attacco, trattamento superficie
Ball knob
Screw
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali