Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
24430.0062
Codice componente
|
---|
24430.0062 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale corpo principale | Corpo principale, trattamento superficie | Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale | t1 (mm) | t2 (mm) | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | d4 (mm) | d5 (mm) | l (mm) | h (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 26.22 € | 2 | 2 giorni | 10 | Acciaio | Triferro | 20 | 30 | - | 45 | M20 | - | 16 | 40 | ~ 170 | 71 |
Loading...
Applicazione | Componenti annessi | Tipo, morsetto | Meccanismo di bloccaggio | Direzione di funzionamento | Orizzontale |
---|---|---|---|---|---|
Profilo | Con manopola | Maniglia a ripresa a L | Con vite di fermo | Profilo leva con manopola | Leva singola |
Sezione di montaggio | Maschiati | Ball knob | Thermosetting plastic PF 31, black, DIN 319 | Conflict Minerals free | yes |
REACH compliant | yes |
Si trova sulla pagina di Leve di serraggio, il codice articolo è il seguente: 24430.0062.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 24430.0062.
Configura
Proprietà di base
t2(mm)
d3(mm)
Tipo
Materiale corpo principale
Corpo principale, trattamento superficie
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale
t1(mm)
d1(mm)
d2(mm)
d4(mm)
d5(mm)
l(mm)
h(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
24430.0032 |
24430.0035 |
24430.0038 |
24430.0230 |
24430.0236 |
24430.0242 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Materiale corpo principale | Corpo principale, trattamento superficie | Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale | t1 (mm) | t2 (mm) | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | d4 (mm) | d5 (mm) | l (mm) | h (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.35 € | 1 | 2 giorni | 10 | Acciaio | Triferro | 10 | 15 | - | 22 | M10 | - | 8 | 20 | ~ 82 | 37 | |||
12.59 € | 1 | 2 giorni | 10 | Acciaio | Triferro | 12 | - | 21 | 25 | - | 12 | 10 | 25 | ~ 96 | 42 | |||
13.10 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Acciaio | Triferro | 12 | 18 | - | 25 | M12 | - | 10 | 25 | ~ 96 | 42 | |||
16.30 € | 1 | 2 giorni | 10 | Acciaio inox | - | 8 | 15 | - | 22 | M8 | - | 8 | 20 | ~ 70 | 37 | |||
18.39 € | 1 | 2 giorni | 10 | Acciaio inox | - | 10 | 15 | - | 25 | M10 | - | 10 | 25 | ~ 96 | 42 | |||
22.08 € | 1 | 2 giorni | 10 | Acciaio inox | - | 12 | 18 | - | 28 | M12 | - | 12 | 30 | ~ 110 | 47 |