Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
24470.0812
Codice componente
|
---|
24470.0812 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Raggio di rotazione R (mm) | Materiale corpo principale | Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale | Inner Parts Material | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | l (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.54 € | 1 | 3 giorni | 10 | 94.5 | Acciaio inox | 16 | Stainless steel 1.4301, dull blasted | M16 | 32 | 18 | ~ 94.5 | 25 | 52 |
Loading...
Applicazione | Componenti annessi | Tipo, morsetto | Meccanismo di bloccaggio | Direzione di funzionamento | Orizzontale |
---|---|---|---|---|---|
Profilo | Con manopola | Maniglia a ripresa a L | Con vite di fermo | Profilo leva con manopola | Doppia leva |
Sezione di montaggio | Maschiati | Corpo principale, trattamento superficie | Altro |
Si trova sulla pagina di Dadi esagonali, saldate, doppia leva, il codice articolo è il seguente: 24470.0812.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 24470.0812.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Raggio di rotazione R(mm)
Materiale corpo principale
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale
Inner Parts Material
d1(mm)
d2(mm)
d3(mm)
l(mm)
h1(mm)
h2(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
24470.0708 |
24470.0710 |
24470.0712 |
24470.0716 |
24470.0806 |
24470.0816 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Raggio di rotazione R (mm) | Materiale corpo principale | Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale | Inner Parts Material | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | l (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.68 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 59.5 | Acciaio | 10 | Steel, galvanized | M10 | 20 | 12 | ~ 59.5 | 15 | 32 | |||
7.60 € | 1 | 2 giorni | 10 | 75.5 | Acciaio | 12 | Steel, galvanized | M12 | 25 | 14 | ~ 75.5 | 19 | 40 | |||
11.55 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 94.5 | Acciaio | 16 | Steel, galvanized | M16 | 32 | 18 | ~ 94.5 | 25 | 52 | |||
16.78 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 118 | Acciaio | 20 | Steel, galvanized | M20 | 40 | 20 | ~ 118 | 31 | 62 | |||
11.14 € | 1 | 2 giorni | 10 | 47.5 | Acciaio inox | 8 | Stainless steel 1.4301, dull blasted | M8 | 16 | 10 | ~ 47.5 | 12.5 | 26 | |||
42.46 € | 1 | 2 giorni | 10 | 118 | Acciaio inox | 20 | Stainless steel 1.4301, dull blasted | M20 | 40 | 20 | ~ 118 | 31 | 62 |