Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
![]() | Universal mechanical clamping element for fast and comfortable changing and clamping of workpieces by means of manually swivelling clamping claw. The down-thrust clamps provide the following advantages: • Rapid manual clamping by means of clamping screw, adjustable clamping lever or adjustable eccentric quick clamp. • Easy and quick changing of the workpiece by swinging the clamping claw to the left or right. • Reduced space requirements due to the compact design. • Easy adaption even to larger clamping heights by means of height adjusting cylinders. |
Dimensions | Stroke | Clamping force | Tightening torque max. | Weight | Art. No. | |||||||||||||
d1 | b1 | b2 | d2 | d3 | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | l1 | l2 | l3 | l4 | |||||
[mm] | [mm] | [kN] | [Nm] | [g] | ||||||||||||||
with adjustable clamping lever with axial bearing – picture 1 | ||||||||||||||||||
25 | 26 | 10 | M8 | M8 | 30 – 35 | 44 – 49 | 10 | 60.0 | – | 48 | 35 | 28 | 74 | 5 | 31) | – | 377 | 23310.0024 |
with clamping screw – picture 2 | ||||||||||||||||||
25 | 26 | 10 | M8 | M8 | 30 – 35 | 44 – 49 | 10 | 6.9 | – | 48 | 35 | 28 | – | 5 | 5 | 8 | 212 | 23310.0025 |
with eccentric quick clamp, adjustable – picture 3 | ||||||||||||||||||
25 | 26 | 10 | M8 | M8 | 30 – 35 | 44 – 49 | 10 | 35.0 | 20.5 | 48 | 35 | 28 | 82 | 5 | 21) | – | 203 | 23310.0026 |
Codice componente
|
---|
23310.0024 |
23310.0025 |
23310.0026 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Profilo | Profilo leva con manopola | Raggio di rotazione R (mm) | System | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
174.82 € | 1 | 2 giorni | 10 | Forma a T | Leva singola | 74 | - | |||
154.75 € | 1 | 2 giorni | 10 | Profilo L | - | - | V40 | |||
170.40 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Forma a T | Leva singola | - | - |
Loading...
Applicazione | Fascetta | Tipo, morsetto | Meccanismo di bloccaggio | Maniglia a ripresa a L | Con vite di fermo |
---|---|---|---|---|---|
Sezione di montaggio | Maschiati | Materiale corpo principale | Acciaio | Corpo principale, trattamento superficie | Triferro |
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale | 8 | Inner Parts Material | Case-hardened steel, case-hardened, blackened and ground | Conflict Minerals free | yes |
REACH compliant | yes |
Configura
Stock
Proprietà di base
Profilo
Profilo leva con manopola
Raggio di rotazione R(mm)
System
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali