Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
24440.0724
Codice componente
|
---|
24440.0724 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Sezione di montaggio | Materiale corpo principale | Corpo principale, trattamento superficie | Sezione di attacco, materiale | Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale | Sezione di attacco, lunghezza L (mm) | Inner Parts Material | Screw | t (mm) | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | d4 (mm) | d5 (mm) | l (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | h3 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.06 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Filettature | Acciaio inox | Altro | Acciaio inox | 10 | 25 | - | Stainless steel 1.4305 | - | 24 | M10 | 16 | 10 | 25 | ~ 96 | 40 | 4.5 | 2.5 |
Loading...
Applicazione | Componenti annessi | Tipo, morsetto | Meccanismo di bloccaggio | Profilo | Profilo L |
---|---|---|---|---|---|
Maniglia a ripresa a L | Con vite di fermo | Profilo leva con manopola | Leva singola | Ball knob | Thermosetting plastic PF 31, black, DIN 319 |
Si trova sulla pagina di Leve a ripresa, il codice articolo è il seguente: 24440.0724.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 24440.0724.
Configura
Stock
Proprietà di base
Inner Parts Material
t(mm)
Tipo
Sezione di montaggio
Materiale corpo principale
Corpo principale, trattamento superficie
Sezione di attacco, materiale
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale
Sezione di attacco, lunghezza L(mm)
Screw
d1(mm)
d2(mm)
d3(mm)
d4(mm)
d5(mm)
l(mm)
h1(mm)
h2(mm)
h3(mm)
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
24440.0122 |
24440.0124 |
24440.0126 |
24440.0726 |
24440.0728 |
24440.0730 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Sezione di montaggio | Materiale corpo principale | Corpo principale, trattamento superficie | Sezione di attacco, materiale | Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale | Sezione di attacco, lunghezza L (mm) | Inner Parts Material | Screw | t (mm) | d1 (mm) | d2 (mm) | d3 (mm) | d4 (mm) | d5 (mm) | l (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | h3 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.81 € | 1 | 2 giorni | 10 | Filettature | Acciaio | Triferro | Acciaio | 8 | 16 | Steel, blackened, quality 5.8 | Steel, blackened, quality 5.8 | - | 21 | M8 | 13.5 | 8 | 20 | ~ 70 | 33.5 | 4 | 1 | |||
18.81 € | 1 | 2 giorni | 10 | Filettature | Acciaio | Triferro | Acciaio | 8 | 20 | Steel, blackened, quality 5.8 | Steel, blackened, quality 5.8 | - | 21 | M8 | 13.5 | 8 | 20 | ~ 70 | 33.5 | 4 | 1 | |||
18.96 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Filettature | Acciaio | Triferro | Acciaio | 8 | 25 | Steel, blackened, quality 5.8 | Steel, blackened, quality 5.8 | - | 21 | M8 | 13.5 | 8 | 20 | ~ 70 | 33.5 | 4 | 1 | |||
34.35 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Filettature | Acciaio inox | Altro | Acciaio inox | 10 | 32 | - | Stainless steel 1.4305 | - | 24 | M10 | 16 | 10 | 25 | ~ 96 | 40 | 4.5 | 2.5 | |||
35.38 € | 1 | 2 giorni | 10 | Filettature | Acciaio inox | Altro | Acciaio inox | 10 | 40 | - | Stainless steel 1.4305 | - | 24 | M10 | 16 | 10 | 25 | ~ 96 | 40 | 4.5 | 2.5 | |||
35.96 € | 1 | 2 giorni | 10 | Filettature | Acciaio inox | Altro | Acciaio inox | 10 | 50 | - | Stainless steel 1.4305 | - | 24 | M10 | 16 | 10 | 25 | ~ 96 | 40 | 4.5 | 2.5 |