Leve a ripresa (Codici componente - Download CAD)

Leve a ripresa
Tirando la leva si disinnesta la dentatura, permettendo di orientare liberamente la leva. Rilasciando la leva, la molla interna reinnesta la dentatura.
Il mozzo filettato può essere sostituito.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

24440.0126

Codice componente
24440.0126
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSSezione di montaggio Materiale corpo principale Corpo principale, trattamento superficie Sezione di attacco, materiale Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale Sezione di attacco, lunghezza L
(mm)
Inner Parts Material Screw t
(mm)
d1
(mm)
d2
(mm)
d3
(mm)
d4
(mm)
d5
(mm)
l
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
h3
(mm)

18.96 €

1 Stesso giorno

Stock

10FilettatureAcciaioTriferroAcciaio825Steel, blackened, quality 5.8Steel, blackened, quality 5.8-21M813.5820~ 7033.541

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Componenti annessi Tipo, morsetto Meccanismo di bloccaggio Profilo Profilo L
Maniglia a ripresa a L Con vite di fermo Profilo leva con manopola Leva singola Ball knob Thermosetting plastic PF 31, black, DIN 319

Si trova sulla pagina di Leve a ripresa, il codice articolo è il seguente: 24440.0126.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 24440.0126.

Tipologia prodotto

Codice componente
24440.0120
24440.0122
24440.0124
24440.0128
24440.0130
24440.0132
Codice componenteRelativo a Prezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSSezione di montaggio Materiale corpo principale Corpo principale, trattamento superficie Sezione di attacco, materiale Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale Sezione di attacco, lunghezza L
(mm)
Inner Parts Material Screw t
(mm)
d1
(mm)
d2
(mm)
d3
(mm)
d4
(mm)
d5
(mm)
l
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
h3
(mm)

18.02 €

1 3 giorni 10------------------

18.81 €

1 2 giorni 10FilettatureAcciaioTriferroAcciaio816Steel, blackened, quality 5.8Steel, blackened, quality 5.8-21M813.5820~ 7033.541

18.81 €

1 2 giorni 10FilettatureAcciaioTriferroAcciaio820Steel, blackened, quality 5.8Steel, blackened, quality 5.8-21M813.5820~ 7033.541

19.02 €

1 2 giorni 10FilettatureAcciaioTriferroAcciaio832Steel, blackened, quality 5.8Steel, blackened, quality 5.8-21M813.5820~ 7033.541

19.39 €

1 2 giorni 10FilettatureAcciaioTriferroAcciaio840Steel, blackened, quality 5.8Steel, blackened, quality 5.8-21M813.5820~ 7033.541

19.77 €

1 2 giorni 10FilettatureAcciaioTriferroAcciaio850Steel, blackened, quality 5.8Steel, blackened, quality 5.8-21M813.5820~ 7033.541

Supporto tecnico