Impugnature a ripresa, con mozzo inox, foro filettato

Impugnature a ripresa, con mozzo inox, foro filettato
Leva a ripresa  con parti interne inox. Molteplici campi di applicazione come, per es., nell'industria farmaceutica, chimica e alimentare.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
24390.0032
24390.0034
24390.0036
24390.0038
24390.0111
24390.0114
24390.0121
24390.0124
24390.0321
24390.0324
24390.0411
24390.0414
24390.0421
24390.0424
24390.0511
24390.0514
24390.0521
24390.0524
24390.0611
24390.0614
24390.0621
24390.0624
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSRaggio di rotazione R
(mm)
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale t
(mm)
d1
(mm)
d2
(mm)
d3
(mm)
l2
(mm)
h1
(mm)
h2
(mm)
h3
(mm)
h4
(mm)
Lever colour

8.98 €

1 Stesso giorno

Stock

10303? 713M3103024.543.530.5orange

8.98 €

1 Stesso giorno

Stock

10303? 713M3103024.543.530.5black

8.98 €

1 Stesso giorno

Stock

10304? 913M4103024.543.530.5orange

8.98 €

1 Stesso giorno

Stock

10304? 913M4103024.543.530.5black

9.32 €

1 Stesso giorno

Stock

10455? 814M5104524.54335orange

9.32 €

1 Stesso giorno

Stock

10455? 814M5104524.54335black

9.32 €

1 Stesso giorno

Stock

10456? 814M6104524.54335orange

9.32 €

1 Stesso giorno

Stock

10456? 814M6104524.54335black

11.49 €

1 4 giorni 10628? 1018M813.562316.5345orange

11.49 €

1 Stesso giorno

Stock

10628? 1018M813.562316.5345black

14.15 €

1 Stesso giorno

Stock

10748? 1422M816743683.552orange

14.15 €

1 Stesso giorno

Stock

10748? 1422M816743683.552black

14.15 €

1 Stesso giorno

Stock

107410? 1422M1016743683.552orange

14.15 €

1 Stesso giorno

Stock

107410? 1422M1016743683.552black

17.63 €

1 Stesso giorno

Stock

108910? 1725M1019894311463orange

17.63 €

1 Stesso giorno

Stock

108910? 1725M1019894311463black

17.63 €

1 3 giorni 108912? 1725M1219894311463orange

17.63 €

1 Stesso giorno

Stock

108912? 1725M1219894311463black

23.59 €

1 Stesso giorno

Stock

1010812? 2230M122310850.512576orange

23.59 €

1 Stesso giorno

Stock

1010812? 2230M122310850.512576black

23.79 €

1 Stesso giorno

Stock

1010816? 2230M162310850.512576orange

23.79 €

1 Stesso giorno

Stock

1010816? 2230M162310850.512576black

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Componenti annessi Tipo, morsetto Meccanismo di bloccaggio Direzione di funzionamento Orizzontale
Profilo Con manopola Sezione di montaggio Maschiati Materiale corpo principale Lega di Zinco
Sezione di attacco, materiale Acciaio inox Inner Parts Material Stainless steel 1.4305 Threaded part Stainless steel 1.4305
Version with female thread Senza minerali provenienti da zone di conflitti yes Conformità REACH yes

Supporto tecnico