Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
23390.0408
Codice componente
|
---|
23390.0408 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Raggio di rotazione R (mm) | Materiale corpo principale | Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale | d (mm) | l (mm) | b1 (mm) | b2 (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | h3 (mm) | s (mm) | Eccentric stroke s (mm) | r1 (mm) | r2 (mm) | Eccentric part | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.96 € | 1 | 2 giorni | 10 | 114 | Acciaio | 8 | 8 | ~ 114 | 13 | 9 | 19.54 | 14 | ~ 12 | 9.07 | 3.87 | 17.2 | 21.07 | Steel St. 52-3, zinc phosphated |
Loading...
Applicazione | Componenti annessi | Tipo, morsetto | Meccanismo di bloccaggio | Profilo | Con manopola |
---|---|---|---|---|---|
Sezione di montaggio | Foro rotondo | Sezione di attacco, materiale | Acciaio inox | Fulcrum Pins | Stainless steel 1.4021, heat-treated |
Safety ring | Stainless steel 1.4310 | Temperature max.(°C) | 60 | Plastic cap | PVC, red |
Conflict Minerals free | yes | REACH compliant | yes |
Si trova sulla pagina di Leve a eccentrico, con perno, il codice articolo è il seguente: 23390.0408.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 23390.0408.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Raggio di rotazione R(mm)
Materiale corpo principale
Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale
d(mm)
l(mm)
b1(mm)
b2(mm)
h1(mm)
h2(mm)
h3(mm)
s(mm)
Eccentric stroke s(mm)
r1(mm)
r2(mm)
Eccentric part
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
23390.0410 |
23390.0412 |
23390.0508 |
23390.0510 |
23390.0512 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Raggio di rotazione R (mm) | Materiale corpo principale | Diam. sezione di montaggio d (mm) o diam. nominale | d (mm) | l (mm) | b1 (mm) | b2 (mm) | h1 (mm) | h2 (mm) | h3 (mm) | s (mm) | Eccentric stroke s (mm) | r1 (mm) | r2 (mm) | Eccentric part |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.21 € | 1 | 2 giorni | 10 | 138 | Acciaio | 10 | 10 | ~ 138 | 17 | 12 | 24.54 | 17 | ~ 15 | 11.45 | 4.85 | 21.6 | 26.45 | Steel St. 52-3, zinc phosphated | |||
39.20 € | 1 | 3 giorni | 10 | 157 | Acciaio | 12 | 12 | ~ 157 | 20 | 14 | 31.81 | 21 | ~ 18 | 16.29 | 6.29 | 28 | 34.29 | Steel St. 52-3, zinc phosphated | |||
41.23 € | 1 | 2 giorni | 10 | 114 | Lega di Zinco | 8 | 8 | ~ 114 | 13 | 9 | 19.54 | 14 | ~ 12 | 9.07 | 3.87 | 17.2 | 21.07 | Stainless steel 1.4301 | |||
49.48 € | 1 | 3 giorni | 10 | 138 | Lega di Zinco | 10 | 10 | ~ 138 | 17 | 12 | 24.54 | 17 | ~ 15 | 11.45 | 4.85 | 21.6 | 26.45 | Stainless steel 1.4301 | |||
58.05 € | 1 | 2 giorni | 10 | 157 | Lega di Zinco | 12 | 12 | ~ 157 | 20 | 14 | 31.81 | 21 | ~ 18 | 16.29 | 6.29 | 28 | 34.29 | Stainless steel 1.4301 |