Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
22590.0706
Mounting pads can be used as foot or thrust pad. Not parallel bearing surfaces up to 15° degrees can be compensated. Including two fastening holes in pad. |
Dimensions | WS | Load capacity for static load max. | Weight | Art. No. | ||||||||
d1 | l1 | d2 | d3 | l2 | l3 | h1 | h2 | t | ||||
-0.5 | ~ | |||||||||||
[mm] | [mm] | [kN] | ||||||||||
pad and ball element from stainless steel – picture 1 | ||||||||||||
M 6 | – | 45 | 6.6 | – | 32 | 14 | 6.5 | 5.0 | 10 | 8 | 79 g | 22590.0706 |
M 8 | – | 50 | 6.6 | – | 38 | 18 | 8.5 | 7.0 | 13 | 14 | 131 g | 22590.0708 |
M10 | – | 60 | 9.0 | – | 44 | 22 | 11.5 | 9.0 | 17 | 16 | 251 g | 22590.0710 |
M12 | – | 65 | 9.0 | – | 48 | 26 | 12.5 | 11.0 | 19 | 28 | 324 g | 22590.0712 |
M16 | – | 70 | 9.0 | – | 54 | 32 | 13.5 | 13.5 | 24 | 36 | 492 g | 22590.0716 |
M20 | – | 80 | 9.0 | – | 64 | 42 | 16.5 | 17.0 | 30 | 44 | 784 g | 22590.0720 |
M24 | – | 100 | 11.0 | – | 78 | 45 | 20.5 | 19.0 | 36 | 52 | 1392 g | 22590.0724 |
pad and ball element with bolt from stainless steel – picture 2 | ||||||||||||
M 6 | 60 | 45 | 6.6 | 57.0 | 32 | 14 | 6.5 | – | 10 | 8 | 93 g | 22590.0810 |
M 8 | 80 | 50 | 6.6 | 76.0 | 38 | 18 | 8.5 | – | 13 | 14 | 163 g | 22590.0822 |
M10 | 100 | 60 | 9.0 | 95.5 | 44 | 22 | 11.5 | – | 17 | 16 | 316 g | 22590.0838 |
M10 | 150 | 60 | 9.0 | 145.5 | 44 | 22 | 11.5 | – | 17 | 16 | 340 g | 22590.0842 |
M12 | 100 | 65 | 9.0 | 94.5 | 48 | 26 | 12.5 | – | 19 | 28 | 481 g | 22590.0852 |
M12 | 150 | 65 | 9.0 | 144.5 | 48 | 26 | 12.5 | – | 19 | 28 | 510 g | 22590.0856 |
M16 | 100 | 70 | 9.0 | 94.0 | 54 | 32 | 13.5 | – | 24 | 36 | 617 g | 22590.0868 |
M16 | 200 | 70 | 9.0 | 194.0 | 54 | 32 | 13.5 | – | 24 | 36 | 905 g | 22590.0872 |
M20 | 100 | 80 | 9.0 | 92.5 | 64 | 42 | 16.5 | – | 30 | 44 | 1125 g | 22590.0882 |
M20 | 200 | 80 | 9.0 | 192.5 | 64 | 42 | 16.5 | – | 30 | 44 | 1408 g | 22590.0888 |
M24 | 100 | 100 | 11.0 | 91.0 | 78 | 45 | 20.5 | – | 36 | 52 | 1906 g | 22590.0895 |
M24 | 200 | 100 | 11.0 | 191.0 | 78 | 45 | 20.5 | – | 36 | 52 | 2 kg | 22590.0898 |
Codice componente
|
---|
22590.0706 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale filettatura | Altezza corpo principale H (mm) | h2 (mm) | d1 | d2 (mm) | d3 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | t (mm) | WS (mm) | Load capacity for static load max. (kN) | Ball element | Lock nut | Ball element with bolt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.00 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | - | ~ 14 | 6.5 | M6 | 45 | 6.6 | - | - | 32 | 5 | 10 | 8 | Stainless steel 1.4305 | - | - |
Loading...
Tipo | Tipo bullone di regolazione | Materiale corpo | Acciaio inox | Pad | Stainless steel 1.4305 |
---|---|---|---|---|---|
Conflict Minerals free | yes | REACH compliant | yes |
Si trova sulla pagina di Piattelli livellanti, con fori di fissaggio, il codice articolo è il seguente: 22590.0706.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 22590.0706.
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale filettatura
l1(mm)
l2(mm)
Lock nut
Ball element with bolt
Tipo
Altezza corpo principale H(mm)
h2(mm)
d1
d2(mm)
d3(mm)
l3(mm)
t(mm)
WS(mm)
Load capacity for static load max.(kN)
Ball element
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
22590.0708 |
22590.0710 |
22590.0712 |
22590.0716 |
22590.0720 |
22590.0724 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Materiale filettatura | Altezza corpo principale H (mm) | h2 (mm) | d1 | d2 (mm) | d3 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | t (mm) | WS (mm) | Load capacity for static load max. (kN) | Ball element | Lock nut | Ball element with bolt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.34 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | - | ~ 18 | 8.5 | M8 | 50 | 6.6 | - | - | 38 | 7 | 13 | 14 | Stainless steel 1.4305 | - | - | |||
25.29 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | - | ~ 22 | 11.5 | M10 | 60 | 9 | - | - | 44 | 9 | 17 | 16 | Stainless steel 1.4305 | - | - | |||
31.97 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | - | ~ 26 | 12.5 | M12 | 65 | 9 | - | - | 48 | 11 | 19 | 28 | Stainless steel 1.4305 | - | - | |||
45.24 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | - | ~ 32 | 13.5 | M16 | 70 | 9 | - | - | 54 | 13.5 | 24 | 36 | Stainless steel 1.4305 | - | - | |||
72.75 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | - | ~ 42 | 16.5 | M20 | 80 | 9 | - | - | 64 | 17 | 30 | 44 | Stainless steel 1.4305 | - | - | |||
95.98 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | - | ~ 45 | 20.5 | M24 | 100 | 11 | - | - | 78 | 19 | 36 | 52 | Stainless steel 1.4305 | - | - |