Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
22280.0016
Nominal size | Dimensions | Suitable screw | Weight | Art. No. | |||||||
d3 | b | d1 | d2 | l1 | l2 | l3 | l4 | s | |||
-0.2 | |||||||||||
[mm] | [mm] | [mm] | [g] | ||||||||
6 | 7.5 | 38 | 9 | 19.6 | 11 | 29.0 | 19 | 9.8 | M6 x 10 | 66 | 22280.0006 |
8 | 9.5 | 43 | 9 | 21.6 | 14 | 32.5 | 21 | 9.8 | M6 x 10 | 81 | 22280.0008 |
10 | 11.5 | 48 | 9 | 23.6 | 17 | 36.5 | 23 | 9.8 | M6 x 10 | 99 | 22280.0010 |
12 | 13.5 | 61 | 11 | 29.6 | 22 | 45.0 | 29 | 11.8 | M8 x 12 | 192 | 22280.0012 |
16 | 17.5 | 68 | 11 | 33.6 | 25 | 50.0 | 33 | 11.8 | M8 x 12 | 229 | 22280.0016 |
20 | 21.5 | 74 | 11 | 36.6 | 28 | 55.0 | 36 | 11.8 | M8 x 12 | 265 | 22280.0020 |
24 | 25.5 | 82 | 11 | 40.6 | 32 | 62.0 | 40 | 15.8 | M8 x 16 | 430 | 22280.0024 |
30 | 32.0 | 97 | 11 | 49.0 | 39 | 73.0 | 48 | 15.8 | M8 x 16 | 584 | 22280.0030 |
Codice componente
|
---|
22280.0016 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.I. d (mm) | Spessore T (mm) | D.E. D (mm) | d2 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | b (mm) | s (mm) | For screw | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.67 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 16 | 11.8 | 68 | 11 | 33.6 | 25 | 50 | 33 | 17.5 | 11.8 | M8 x 12 |
Loading...
Tipo (Applicazione) | Profilo speciale | Tipo | Rondelle a uncino per maschera | Materiale | Acciaio |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento superficie (Dettaglio) | Ossido nero | Norm | DIN 6371 | Captive C-Washer | Heat-treated steel, tempered, blackened |
Countersunk screw | Steel, blackened, quality 5.8 | Conflict Minerals free | yes | REACH compliant | yes |
Si trova sulla pagina di Rondelle a perno, DIN 6371 con viti a testa piatta DIN 923, il codice articolo è il seguente: 22280.0016.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 22280.0016.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
D.I. d(mm)
Spessore T(mm)
D.E. D(mm)
d2(mm)
l1(mm)
l2(mm)
l3(mm)
l4(mm)
b(mm)
s(mm)
For screw
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
22280.0008 |
22280.0010 |
22280.0012 |
22280.0020 |
22280.0024 |
22280.0030 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | D.I. d (mm) | Spessore T (mm) | D.E. D (mm) | d2 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | b (mm) | s (mm) | For screw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.03 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | 9.8 | 43 | 9 | 21.6 | 14 | 32.5 | 21 | 9.5 | 9.8 | M6 x 10 | |||
25.56 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 10 | 9.8 | 48 | 9 | 23.6 | 17 | 36.5 | 23 | 11.5 | 9.8 | M6 x 10 | |||
32.14 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 12 | 11.8 | 61 | 11 | 29.6 | 22 | 45 | 29 | 13.5 | 11.8 | M8 x 12 | |||
42.92 € | 2 | 2 giorni | 10 | 20 | 11.8 | 74 | 11 | 36.6 | 28 | 55 | 36 | 21.5 | 11.8 | M8 x 12 | |||
50.22 € | 1 | 2 giorni | 10 | 24 | 15.8 | 82 | 11 | 40.6 | 32 | 62 | 40 | 25.5 | 15.8 | M8 x 16 | |||
56.38 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 30 | 15.8 | 97 | 11 | 49 | 39 | 73 | 48 | 32 | 15.8 | M8 x 16 |