Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
23050.0508
![]() | The compact spherical washer / conical seat is a permanently fastened component of spherical washer and conical seat offering the following benefits: • function-safety, • secured against loss, • quick and rational assembly, • simplified stock holding, • swiveling range max. 4°. |
Dimensions | For pin | For screws | Load capacity for static load max. | Torque for screwed connections1) max. | Weight | Art. No. | |||
d1 | d2 | d3 | h | d6 | d6 | ||||
H13 | |||||||||
[mm] | [mm] | [mm] | [kN] | [Nm] | [g] | ||||
Heat-treated steel | |||||||||
6.4 | 7.4 | 13 | 7.0 | 6 | M 6 | 9 | 10 | 4.0 | 23050.0506 |
8.4 | 9.7 | 17 | 8.5 | 8 | M 8 | 17 | 25 | 9.1 | 23050.0508 |
10.5 | 12.0 | 21 | 10.4 | 10 | M10 | 26 | 46 | 17.0 | 23050.0510 |
13.0 | 14.8 | 25 | 13.1 | 12 | M12 | 38 | 82 | 28.0 | 23050.0512 |
17.0 | 19.7 | 32 | 17.0 | 16 | M16 | 73 | 206 | 60.0 | 23050.0516 |
21.0 | 24.6 | 40 | 20.3 | 20 | M20 | 117 | 407 | 113.0 | 23050.0520 |
Stainless steel | |||||||||
6.4 | 7.4 | 13 | 7.0 | 6 | M 6 | 6 | 6 | 4.0 | 23050.0556 |
8.4 | 9.7 | 17 | 8.5 | 8 | M 8 | 12 | 16 | 9.3 | 23050.0558 |
10.5 | 12.0 | 21 | 10.4 | 10 | M10 | 16 | 32 | 17.0 | 23050.0560 |
13.0 | 14.8 | 25 | 13.1 | 12 | M12 | 24 | 56 | 28.0 | 23050.0562 |
17.0 | 19.7 | 32 | 17.0 | 16 | M16 | 45 | 135 | 60.0 | 23050.0566 |
21.0 | 24.6 | 40 | 20.3 | 20 | M20 | 71 | 280 | 113.0 | 23050.0570 |
Codice componente
|
---|
23050.0508 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | D.I. d (mm) | Spessore T (mm) | Materiale: acciaio inox | D.E. D (mm) | d2 (mm) | For pin d6 (mm) | h (mm) | Load capacity for static load max. (kN) | Suitable for | Conical seat | Spherical washer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.29 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Acciaio | 8.4 | 8.5 | - | 17 | 9.7 | 8 | 8.5 | 17 | M8 | Heat-treated steel, heat treated | Case-hardened steel, case hardened |
Loading...
Tipo (Applicazione) | Profilo speciale | Tipo | Rondelle di fermo | Norm | DIN 6319 |
---|---|---|---|---|---|
Conflict Minerals free | yes | REACH compliant | yes |
Si trova sulla pagina di Gruppo rondella sferica / rosetta conica, analogo a DIN 6319/Acciaio, il codice articolo è il seguente: 23050.0508.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 23050.0508.
Configura
Stock
Proprietà di base
Materiale: acciaio inox
Tipo
Materiale
D.I. d(mm)
Spessore T(mm)
D.E. D(mm)
d2(mm)
For pin d6(mm)
h(mm)
Load capacity for static load max.(kN)
Suitable for
Conical seat
Spherical washer
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
23050.0506 |
23050.0510 |
23050.0512 |
23050.0516 |
23050.0520 |
23050.0556 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Materiale | D.I. d (mm) | Spessore T (mm) | Materiale: acciaio inox | D.E. D (mm) | d2 (mm) | For pin d6 (mm) | h (mm) | Load capacity for static load max. (kN) | Suitable for | Conical seat | Spherical washer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.65 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Acciaio | 6.4 | 7 | - | 13 | 7.4 | 6 | 7 | 9 | M6 | Heat-treated steel, heat treated | Case-hardened steel, case hardened | |||
9.40 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Acciaio | 10.5 | 10.4 | - | 21 | 12 | 10 | 10.4 | 26 | M10 | Heat-treated steel, heat treated | Case-hardened steel, case hardened | |||
9.73 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Acciaio | 13 | 13.1 | - | 25 | 14.8 | 12 | 13.1 | 38 | M12 | Heat-treated steel, heat treated | Case-hardened steel, case hardened | |||
11.55 € | 1 | 2 giorni | 10 | Acciaio | 17 | 17 | - | 32 | 19.7 | 16 | 17 | 73 | M16 | Heat-treated steel, heat treated | Case-hardened steel, case hardened | |||
15.20 € | 1 | 2 giorni | 10 | Acciaio | 21 | 20.3 | - | 40 | 24.6 | 20 | 20.3 | 117 | M20 | Heat-treated steel, heat treated | Case-hardened steel, case hardened | |||
9.23 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Acciaio inox | 6.4 | 7 | EN 1.4305 Equiv. | 13 | 7.4 | 6 | 7 | - | M6 | Stainless steel 1.4305 | Stainless steel 1.4305 |