Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
23050.0560
![]() | The compact spherical washer / conical seat is a permanently fastened component of spherical washer and conical seat offering the following benefits: • function-safety, • secured against loss, • quick and rational assembly, • simplified stock holding, • swiveling range max. 4°. |
Dimensions | For pin | For screws | Load capacity for static load max. | Torque for screwed connections1) max. | Weight | Art. No. | |||
d1 | d2 | d3 | h | d6 | d6 | ||||
H13 | |||||||||
[mm] | [mm] | [mm] | [kN] | [Nm] | [g] | ||||
Heat-treated steel | |||||||||
6.4 | 7.4 | 13 | 7.0 | 6 | M 6 | 9 | 10 | 4.0 | 23050.0506 |
8.4 | 9.7 | 17 | 8.5 | 8 | M 8 | 17 | 25 | 9.1 | 23050.0508 |
10.5 | 12.0 | 21 | 10.4 | 10 | M10 | 26 | 46 | 17.0 | 23050.0510 |
13.0 | 14.8 | 25 | 13.1 | 12 | M12 | 38 | 82 | 28.0 | 23050.0512 |
17.0 | 19.7 | 32 | 17.0 | 16 | M16 | 73 | 206 | 60.0 | 23050.0516 |
21.0 | 24.6 | 40 | 20.3 | 20 | M20 | 117 | 407 | 113.0 | 23050.0520 |
Stainless steel | |||||||||
6.4 | 7.4 | 13 | 7.0 | 6 | M 6 | 6 | 6 | 4.0 | 23050.0556 |
8.4 | 9.7 | 17 | 8.5 | 8 | M 8 | 12 | 16 | 9.3 | 23050.0558 |
10.5 | 12.0 | 21 | 10.4 | 10 | M10 | 16 | 32 | 17.0 | 23050.0560 |
13.0 | 14.8 | 25 | 13.1 | 12 | M12 | 24 | 56 | 28.0 | 23050.0562 |
17.0 | 19.7 | 32 | 17.0 | 16 | M16 | 45 | 135 | 60.0 | 23050.0566 |
21.0 | 24.6 | 40 | 20.3 | 20 | M20 | 71 | 280 | 113.0 | 23050.0570 |
Codice componente
|
---|
23050.0560 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | D.I. d (mm) | Spessore T (mm) | Materiale: acciaio inox | D.E. D (mm) | d2 (mm) | For pin d6 (mm) | h (mm) | Load capacity for static load max. (kN) | Suitable for | Conical seat | Spherical washer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.72 € | 1 | 2 giorni | 10 | Acciaio inox | 10.5 | 10.4 | EN 1.4305 Equiv. | 21 | 12 | 10 | 10.4 | - | M10 | Stainless steel 1.4305 | Stainless steel 1.4305 |
Loading...
Tipo (Applicazione) | Profilo speciale | Tipo | Rondelle di fermo | Norm | DIN 6319 |
---|---|---|---|---|---|
Conflict Minerals free | yes | REACH compliant | yes |
Si trova sulla pagina di Gruppo rondella sferica / rosetta conica, analogo a DIN 6319/Acciaio, il codice articolo è il seguente: 23050.0560.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 23050.0560.
Configura
Proprietà di base
Load capacity for static load max.(kN)
Tipo
Materiale
D.I. d(mm)
Spessore T(mm)
Materiale: acciaio inox
D.E. D(mm)
d2(mm)
For pin d6(mm)
h(mm)
Suitable for
Conical seat
Spherical washer
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
23050.0512 |
23050.0516 |
23050.0520 |
23050.0562 |
23050.0566 |
23050.0570 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Materiale | D.I. d (mm) | Spessore T (mm) | Materiale: acciaio inox | D.E. D (mm) | d2 (mm) | For pin d6 (mm) | h (mm) | Load capacity for static load max. (kN) | Suitable for | Conical seat | Spherical washer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.73 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Acciaio | 13 | 13.1 | - | 25 | 14.8 | 12 | 13.1 | 38 | M12 | Heat-treated steel, heat treated | Case-hardened steel, case hardened | |||
11.55 € | 1 | 2 giorni | 10 | Acciaio | 17 | 17 | - | 32 | 19.7 | 16 | 17 | 73 | M16 | Heat-treated steel, heat treated | Case-hardened steel, case hardened | |||
15.20 € | 1 | 2 giorni | 10 | Acciaio | 21 | 20.3 | - | 40 | 24.6 | 20 | 20.3 | 117 | M20 | Heat-treated steel, heat treated | Case-hardened steel, case hardened | |||
13.04 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | Acciaio inox | 13 | 13.1 | EN 1.4305 Equiv. | 25 | 14.8 | 12 | 13.1 | - | M12 | Stainless steel 1.4305 | Stainless steel 1.4305 | |||
15.77 € | 10 | 2 giorni | 10 | Acciaio inox | 17 | 17 | EN 1.4305 Equiv. | 32 | 19.7 | 16 | 17 | - | M16 | Stainless steel 1.4305 | Stainless steel 1.4305 | |||
21.34 € | 1 | 2 giorni | 10 | Acciaio inox | 21 | 20.3 | EN 1.4305 Equiv. | 40 | 24.6 | 20 | 20.3 | - | M20 | Stainless steel 1.4305 | Stainless steel 1.4305 |