Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
WCC-250
Tipo | Utensile | Lunghezza complessiva(mm) | 254 | Prestazioni taglio(mm) | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Capacità serraggio(mm) | 0.27~1.5 | Pezzi contenuti in una conf. | 1 |
Si trova sulla pagina di Tronchese per fascette (WCC), il codice articolo è il seguente: WCC-250.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto WCC-250.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali