Moschettone Petite Carabiner (Con chiusura)

Moschettone Petite Carabiner (Con chiusura)
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· The terminal metal fittings, etc., of the chain can be removed with one touch.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PK-6

Codice componente
PK-6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

15.53 €

6.52 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Moschettone / scatto dettagli gancio Senza blocco Tipo Moschettone a scatto Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)
Dimensione D(mm) 6 Dimensione L(mm) 67 Carico di lavoro 80kg
Dimensione S(mm) 10

Si trova sulla pagina di Moschettone Petite Carabiner (Con chiusura), il codice articolo è il seguente: PK-6.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PK-6.

Supporto tecnico