Golfare con anello rotondo (MB-12)

Golfare con anello rotondo MB-12
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: MB-12

Marca: FUJIWARA

Prezzo: 34.57

Tempi di consegna: Stesso giorno


Dati Tecnici:

Diametro vite: M-12

Dimensione D: 12 mm

Dimensione L: 60 mm

Dimensione H: 120 mm

Carico di lavoro: 110kg


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

MB-12

Codice componente
MB-12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diametro vite Dimensione D
(mm)
Dimensione L
(mm)
Dimensione H
(mm)
Carico di lavoro

34.57 €

16.25 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

M-121260120110kg

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Golfare Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)

Si trova sulla pagina di Golfare con anello rotondo, il codice articolo è il seguente: MB-12.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MB-12.

Tipologia prodotto

Codice componente
MB-5
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diametro vite Dimensione D
(mm)
Dimensione L
(mm)
Dimensione H
(mm)
Carico di lavoro

21.90 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

M-65305050kg

Supporto tecnico