Gancio catena (Standard)

Gancio catena (Standard)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Ideal for chain connection.
· After connecting the chain, the 2 chains do not intersect.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CF-80

Codice componente
CF-80
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

10.91 €

1 Disponibile 10 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Moschettone / scatto dettagli gancio Senza blocco Tipo Moschettone a scatto Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)
Dimensione B(mm) 25 Dimensione L(mm) 80 Carico di lavoro 30kg
Catena applicabile(mm) 3–5 Dimensione S(mm) 11

Si trova sulla pagina di Gancio catena (Standard), il codice articolo è il seguente: CF-80.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CF-80.

Supporto tecnico