Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
GH-16
Moschettone / scatto dettagli gancio | Senza blocco | Tipo | Moschettone a scatto | Materiale | Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) |
---|---|---|---|---|---|
Diametro vite | M-16 | Dimensione L1(mm) | 106 | Dimensione D(mm) | 14.5 |
Dimensione L(mm) | 156 | Dimensione H(mm) | 50 | Carico di lavoro | 2.94kN |
Dimensione S(mm) | 26 |
Si trova sulla pagina di Gancio, il codice articolo è il seguente: GH-16.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto GH-16.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali