Moschettone (Standard) (KF-5)

Moschettone (Standard) KF-5
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: KF-5

Marca: FUJIWARA

Prezzo: 7.16

Tempi di consegna: 10 giorni


Dati Tecnici:

Dimensione D: 5 mm

Dimensione L: 53 mm

Carico di lavoro: 50kg

Dimensione S: 7 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

KF-5

Codice componente
KF-5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Dimensione D
(mm)
Dimensione L
(mm)
Carico di lavoro Dimensione S
(mm)

7.16 €

1 Disponibile 10 giorni 55350kg7

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Moschettone / scatto dettagli gancio Senza blocco Tipo Moschettone a scatto Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.)

Si trova sulla pagina di Moschettone (Standard), il codice articolo è il seguente: KF-5.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KF-5.

Tipologia prodotto

Codice componente
KF-10
KF-11
KF-4
KF-6
KF-8
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Dimensione D
(mm)
Dimensione L
(mm)
Carico di lavoro Dimensione S
(mm)

29.33 €

1 Disponibile 5 giorni 10102150kg13

56.01 €

1 Disponibile 6 giorni 11120200kg17

8.33 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

44530kg7

8.39 €

1 Disponibile 10 giorni 66170kg9

14.02 €

1 Disponibile 10 giorni 880100kg11

Supporto tecnico